(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับล้อขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรที่ทำจากเหล็กกล้า
[คุณสมบัติ]
· ⌀12 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม.), ความกว้าง 25 มม., รูเพลา 4.1 มม. และบอส 27 มม.
· ล้อซึ่งวงแหวนด้านในและด้านนอกตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรจากเหล็กกล้าแบบกลมหรือท่อ
· รีเทนเนอร์ช่วยให้หมุนได้ดีขึ้นและเงียบกว่าล้อกดขึ้นรูป
[การใช้งาน]
· สำหรับการขนส่งน้ำหนักเบา
รหัสสินค้า |
---|
W-1225BS-ジクツキ |
W-1225BS-ジクナシ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเพลา |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 368.00 | MAK WHEEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ด้วย แกน (สลักเกลียว) | ||
฿ 297.79 | MAK WHEEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | แกน (สลักเกลียว) ไม่มี |
กำลังโหลด …
วัสดุ โรเลอร์ | เหล็กกล้า | วัสดุ เคลือบฉนวน | โดยไม่ต้อง เคลือบฉนวน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
กว้าง(มิลลิเมตร) | 25 | กระบวนการเตรียมผิว | โครเมต | ตลับลูกปืน/รองลื่น | เดียว |
ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้า | โหลดไฟฟ้า (อ้างอิง)(N) | 343 | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด-สูงสุด(℃) | 0 to 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง