(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดโหลดน้ำหนักเบาถึงปานกลาง โดยมีรัศมีเฟรมวงใน 1,600 มม. ลูกกลิ้งสำหรับลูกกลิ้งลำเลียง S-TC1600
[คุณสมบัติ]
· มุม 90° สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1,600 มม.
· ความกว้างลูกกลิ้งมาตรฐาน (ค่ากำหนด) คือ 390 ถึง 790 มม.
ชนิด | โรเลอร์ ยาว | ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | แบบตรง | ตลับลูกปืน/รองลื่น | สอง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โรเลอร์ | เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 50 | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
เคลือบฉนวน | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้า |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง