(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกกลิ้งเรซิ่น ⌀30 เหมาะสำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็กน้ำหนักเบาด้วยเฟรมเหล็ก ลูกกลิ้งสำหรับลูกกลิ้งลำเลียง SJR-3018
[คุณสมบัติ]
· เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้งคือ ⌀30.6 ระยะห่างต่ำสุดของลูกกลิ้งคือ P50
· ความกว้างลูกกลิ้งมาตรฐาน (ค่ากำหนด) คือ 90W ถึง 390W
- ไม่มีขนาดที่กำหนดเองให้เลือก
· แบริ่งเม็ดกลม SUS เรซิ่นฉีดขึ้นรูป
· รุ่นเฟรม 60
ชนิด | โรเลอร์ ยาว | ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | แบบตรง | ตลับลูกปืน/รองลื่น | สอง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โรเลอร์ | เรซิ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 30.5 | คุณสมบัติ | กันน้ำ |
เคลือบฉนวน | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เรซิ่น |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง