(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดโหลดน้ำหนักเบาถึงปานกลาง โดยมีรัศมีเฟรมวงใน 900 มม. ลูกกลิ้งสำหรับลูกกลิ้งลำเลียง RS-TC900 สามารถระบุความกว้างได้ทีละ 1 มม. ตั้งแต่ 200 ถึง 600 มม.
[คุณสมบัติ]
· ทำมุม 90 องศาสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 900 มม.
· ความกว้างลูกกลิ้งมาตรฐาน (ค่ากำหนด) คือ 200W ถึง 600W โดยเพิ่มทีละ 50 มม.
· สามารถผลิตได้ตามขนาดที่ต้องการ
· แบริ่งชนิดสวมอัด
· เฟรมสแตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
RS-TC900-[200,300,400,500,600]W-[・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
RS-TC900-[201-299/1]W-[・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
RS-TC900-[301-399/1]W-[・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
RS-TC900-[401-499/1]W-[・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
RS-TC900-[501-599/1]W-[・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 11 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 11 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 11 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 11 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 11 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | โรเลอร์ ยาว | ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | แบบตรง | ตลับลูกปืน/รองลื่น | สอง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โรเลอร์ | สเตนเลส | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 44.7 | คุณสมบัติ | กันน้ำ |
เคลือบฉนวน | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | สเตนเลส |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง