1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้งเหล็กกล้าแบบเรียว (ลูกกลิ้งสำหรับลำเลียง) ซีรีส์ M (R320) เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀ 31.2 × กว้าง 300

MAK ROLLER

ลูกกลิ้งเหล็กกล้าแบบเรียว (ลูกกลิ้งสำหรับลำเลียง) ซีรีส์ M (R320) เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀ 31.2 × กว้าง 300
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดโหลดน้ำหนักเบาถึงปานกลาง โดยมีรัศมีเฟรมวงใน 320 มม. ใช้ในพื้นที่จำกัดซึ่งจำเป็นต้องมีรัศมีขนาดเล็ก ลูกกลิ้งสำหรับลูกกลิ้งลำเลียง R-TC320

รหัสสินค้า
R-TC320-300W-[・シ・橸スク・ゑスキ,​・シ・橸スク・・スシ]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

-

MAK ROLLER 1 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โรเลอร์ ยาว ชนิดลูกกลิ้ง ยาว แบบตรง ตลับลูกปืน/รองลื่น สอง
วัสดุ โรเลอร์ เหล็กกล้า เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 31.3 คุณสมบัติ มาตรฐาน
เคลือบฉนวน ไม่ กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ เหล็กกล้า
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 40