(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกกลิ้งอะลูมิเนียม ⌀57 สำหรับงานเบา ความแข็งแรงของลูกกลิ้งสูงกว่า RA-4515 ลูกกลิ้งสำหรับลูกกลิ้งลำเลียง RA-5716
[คุณสมบัติ]
· เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้งคือ ⌀57.1 ระยะห่างของลูกกลิ้งขั้นต่ำคือ P75
· ความกว้างลูกกลิ้งมาตรฐาน (ค่ากำหนด) คือ 100W ถึง 800W โดยเพิ่มขึ้นทีละ 50 มม.
· แบริ่งชนิดสวมอัด แบบราคาประหยัด
ชนิด | โรเลอร์ ยาว | ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | แบบตรง | ตลับลูกปืน/รองลื่น | สอง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โรเลอร์ | อะลูมิเนียม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 57.1 | คุณสมบัติ | กันน้ำ |
เคลือบฉนวน | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิว | อโนไดซ์สีใส | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้า |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง