(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกกลิ้ง ⌀42 หนา t2.3 ซึ่งใช้แบริ่งมาตรฐานเพื่อการทำงานที่เงียบและมีความทนทานสูง ลูกกลิ้งสำหรับลูกกลิ้งลำเลียง R-4223NB สามารถระบุความกว้างได้โดยเพิ่มทีละ 1 มม. ตั้งแต่ 100 ถึง 1,000 มม.
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งง่ายเนื่องจากมีแบริ่งและบอสที่ใช้เรซิ่น
· ชนิดเงียบ
· มีความทนทาสูงด้วยแบริ่งมาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
R-4223NB-[100,150,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
R-4223NB-[101-149/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
R-4223NB-[151-199/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
R-4223NB-[201-249/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
R-4223NB-[251-299/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
R-4223NB-[301-349/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
R-4223NB-[351-399/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
R-4223NB-[401-449/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
R-4223NB-[451-499/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
R-4223NB-[501-599/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
R-4223NB-[601-699/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
R-4223NB-[701-799/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
R-4223NB-[801-899/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
R-4223NB-[901-999/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | โรเลอร์ ยาว | ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | แบบตรง | ตลับลูกปืน/รองลื่น | สอง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โรเลอร์ | เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 42.7 | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
เคลือบฉนวน | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้า |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง