(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
R-6023P พร้อมลูกกลิ้งแบบปรับความกว้างได้ สามารถระบุความกว้างได้โดยเพิ่มทีละ 1 มม. ตั้งแต่ 100 ถึง 1,000 มม. ลูกกลิ้งสำหรับลูกกลิ้งลำเลียง R-6023PD
[คุณสมบัติ]
· เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้งคือ ⌀60.5 ความหนาคือ t2.3 ระยะห่างต่ำสุดของลูกกลิ้งคือ P75
· ความกว้างลูกกลิ้งมาตรฐาน (ค่ากำหนด) คือ 100W ถึง 1,000W โดยเพิ่มขึ้นทีละ 50 มม.
· สามารถผลิตได้ตามขนาดที่ต้องการ
- แบริ่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
· รุ่นเฟรม 90 มาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
R-6023PD-[100,150,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
R-6023PD-[101-149/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
R-6023PD-[151-199/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
R-6023PD-[201-249/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
R-6023PD-[251-299/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
R-6023PD-[301-349/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
R-6023PD-[351-399/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
R-6023PD-[401-449/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
R-6023PD-[451-499/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
R-6023PD-[501-599/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
R-6023PD-[601-699/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
R-6023PD-[701-799/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
R-6023PD-[801-899/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
R-6023PD-[901-999/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | โรเลอร์ ยาว | ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | แบบตรง | ตลับลูกปืน/รองลื่น | สอง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โรเลอร์ | เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 60.5 | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
เคลือบฉนวน | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้า |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง