(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การใช้แบริ่งแบบสวมอัดช่วยให้ต้นทุนของลูกกลิ้งลำเลียงเหล็กกล้า ต่ำ
[คุณสมบัติ]
· ⌀38.1 (เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้งคือ: 38.1 มม.), ความหนา t1.2 มม., ระยะห่างต่ำสุดของลูกกลิ้ง P50
· ความกว้างของลูกกลิ้งมาตรฐาน (ค่าที่ระบุ) อยู่ระหว่าง 100 ถึง 1,000 W โดยเพิ่มขึ้นทีละ 50 มม.
· มีขนาดกำหนดได้ให้เลือก
· รุ่นเฟรม 60 มาตรฐาน
[การใช้งาน]
·สำหรับการขนส่งขนาดกลางและน้ำหนักเบา
รหัสสินค้า |
---|
R-3812PD-[100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
R-3812PD-[101-199/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
R-3812PD-[201-299/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
R-3812PD-[301-399/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
R-3812PD-[401-499/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
R-3812PD-[501-599/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
R-3812PD-[601-699/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
R-3812PD-[701-799/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
R-3812PD-[801-899/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
R-3812PD-[901-999/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 11 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 11 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 11 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 11 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 11 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 11 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 11 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 11 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 11 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 11 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | โรเลอร์ ยาว | ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | แบบตรง | ตลับลูกปืน/รองลื่น | สอง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โรเลอร์ | เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 38.1 | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
เคลือบฉนวน | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้า |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง