1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สายพานลำเลียง ล้อขึ้นรูปด้วยการปั๊ม W-40SL

สายพานลำเลียง ล้อขึ้นรูปด้วยการปั๊ม W-40SL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • จะมีการเพิ่มค่าขนส่ง/ค่าจัดส่ง สำหรับสินค้าที่ความยาวเกิน 2,000.1 มม
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

สายพานลำเลียง ล้อขึ้นรูปด้วยการปั๊ม ที่มีขนาด ⌀40 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 40 มม.) และล้อขึ้นรูปด้วยการปั๊ม 20 มม.
[คุณสมบัติ]
สายพานลำเลียงเหล็ก ผลิตโดยการกดวงแหวนรอบนอก / กรณีจากแผ่นเรียบ
· ขนาดมาตรฐาน คือ 1,800L / 2,400L / 3,000L แต่ยังคงรองรับความยาวที่เป็นเศษด้วย
· สามารถใช้งานได้โดยจัดเรียงเป็น 2 แถว และ 3 แถว เพื่อใช้แทนลูกกลิ้งลำเลียง
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายชิ้นงานที่มีพื้นเรียบ
· สำหรับการขนส่งน้ำหนักเบาและปานกลาง

รหัสสินค้า
W-40SL-[150-1790/10]L[*,​-,​X][50,​75,​100]P
W-40SL-[1800,​2400,​3000]L[*,​-,​X][50,​75,​100]P
W-40SL-[1810-2390/10]L[*,​-,​X][50,​75,​100]P
W-40SL-[2410-2990/10]L[*,​-,​X][50,​75,​100]P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะพิทช์ล้อ P
(มิลลิเมตร)
ความยาวสายพานลำเลียง L
(มิลลิเมตร)

-

MAK WHEEL CONVEYOR 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 100150 ~ 1790

-

MAK WHEEL CONVEYOR 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 1001800 ~ 3000

-

MAK WHEEL CONVEYOR 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 1001810 ~ 2390

-

MAK WHEEL CONVEYOR 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 1002410 ~ 2990

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท สายพานลำเลียง แบบตรง วัสดุ พื้นผิว ล้อ เหล็กกล้า ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) 20
พิกัดน้ำหนัก ล้อ(kgf) 20 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง(มิลลิเมตร) 40 ชนิด ชุดล้อลำเลียง
การใช้งาน สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก กระบวนการชุบผิวล้อ โครเมต ประเภทเฟรม ชนิดโค้งด้านใน
วัสดุ เฟรม เหล็กกล้า กระบวนการชุบผิวเฟรม ทำสี ความสูงภายนอก H(มิลลิเมตร) 53