(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
[150-990/10มิลลิเมตร หน่วย (s)][1010-1490/10มิลลิเมตร หน่วย (s)][1510-1990/10มิลลิเมตร หน่วย (s)]
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายพานลำเลียง ล้อขึ้นรูปด้วยการปั๊ม ที่มีขนาด ⌀20 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 20 มม.) และ ล้อแบบขึ้นรูปด้วยการปั๊ม 50 มม.
[คุณสมบัติ]
สายพานลำเลียงเหล็ก ผลิตโดยการกดวงแหวนรอบนอก / กรณีจากแผ่นเรียบ
· ขนาดมาตรฐาน คือ 1,000 L / 1,500 L / 2,000 L แต่ยังรองรับความยาวเศษได้
· สามารถใช้งานได้โดยจัดเรียงเป็น 2 แถว และ 3 แถว เพื่อใช้แทนลูกกลิ้งลำเลียง
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายชิ้นงานที่มีพื้นเรียบ
· สำหรับการขนส่งน้ำหนักเบาและปานกลาง
รหัสสินค้า |
---|
W-2050TS-[1000,1200][R*,R-,RX][25,30,35]P-90 |
W-2050TS-[1000,1500,2000]L[*,-,X][25,30,35]P |
W-2050TS-[1010-1490/10]L[*,-,X][25,30,35]P |
W-2050TS-[150-990/10]L[*,-,X][25,30,35]P |
W-2050TS-[1510-1990/10]L[*,-,X][25,30,35]P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท สายพานลำเลียง | ระยะพิทช์ล้อ P (มิลลิเมตร) | ความยาวสายพานลำเลียง L (มิลลิเมตร) | มุม โค้ง (°) | เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์โค้ง R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 19 วัน | เส้นโค้ง | 25 ~ 35 | - | 90 | 1000 ~ 1200 | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | แบบตรง | 25 ~ 35 | 1000 ~ 2000 | - | - | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | แบบตรง | 25 ~ 35 | 1010 ~ 1490 | - | - | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | แบบตรง | 25 ~ 35 | 150 ~ 990 | - | - | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | แบบตรง | 25 ~ 35 | 1510 ~ 1990 | - | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ พื้นผิว ล้อ | เหล็กกล้า | ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) | 50 | พิกัดน้ำหนัก ล้อ(kgf) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง(มิลลิเมตร) | 20 | ชนิด | ชุดล้อลำเลียง | การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก / โหลดปานกลาง |
กระบวนการชุบผิวล้อ | โครเมต | ประเภทเฟรม | ชนิดโค้งด้านใน | วัสดุ เฟรม | เหล็กกล้า |
กระบวนการชุบผิวเฟรม | ทำสี | ความสูงภายนอก H(มิลลิเมตร) | 27 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง