(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
[150-990/10มิลลิเมตร หน่วย (s)][1010-1990/10มิลลิเมตร หน่วย (s)][2010-2990/10มิลลิเมตร หน่วย (s)]
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Corocon ที่มีความยาว: สามารถระบุได้ระหว่าง 150 ถึง 3,000 ในหน่วย 10 มม [ราคาตั้งแต่ 1100 เยน]
รหัสสินค้า |
---|
W-38GF-[1000,2000,3000]L[*,-,X]45P |
W-38GF-[1010-1990/10]L[*,-,X]45P |
W-38GF-[150-990/10]L[*,-,X]45P |
W-38GF-[2010-2990/10]L[*,-,X]45P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวสายพานลำเลียง L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1000 ~ 3000 | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1010 ~ 1990 | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 150 ~ 990 | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2010 ~ 2990 |
กำลังโหลด …
ประเภท สายพานลำเลียง | แบบตรง | วัสดุ พื้นผิว ล้อ | เรซิ่น | ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดน้ำหนัก ล้อ(kgf) | 5 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง(มิลลิเมตร) | 28 | ระยะพิทช์ล้อ P(มิลลิเมตร) | 45 |
ชนิด | ชุดล้อลำเลียง | การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก | กระบวนการชุบผิวล้อ | ไม่ |
ประเภทเฟรม | ประเภทการ อลูมิเนียมเฟรม | วัสดุ เฟรม | อะลูมิเนียม | กระบวนการชุบผิวเฟรม | Alumite |
ความสูงภายนอก H(มิลลิเมตร) | 38.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง