1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อลำเลียงหมุน (B-A18)

ลูกล้อลำเลียงหมุน (B-A18)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 200.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับเส้นสายพานลำเลียงข้าม เมื่อเปลี่ยนทิศทางของสิ่งของ ที่ขนส่งบนเส้น หรือเมื่อเปลี่ยนเส้นทางไปยังสายอื่น

รหัสสินค้า
B-A18(SS)
B-A18(SUS)SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุลูกบอล

฿ 200.13

MAK ROLLER CONVEYOR OPTION 1 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าเหล็กกล้า

฿ 846.58

฿ 357.34

ROLLER CONVEYOR OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สเตนเลสสเตนเลส

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน รูปทรง หน้าแปลน ช่วง พิกัดน้ำหนัก(N) 100.1 ถึง 500.0
พิกัดน้ำหนัก(N) 196 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 30 เส้นผ่านศูนย์กลางลูก SD(Ø) 18