(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โหลดน้ำหนักเบาถึงปานกลาง พร้อมรัศมี เฟรม ภายใน 900 มม.ลูกกลิ้งลำเลียง ø42.7ความกว้างของ โรเลอร์ 240 ถึง 620 มม. สามารถระบุได้
[คุณสมบัติ]
·ภายใน R900 (มม.) ใช้ มุม 90 °
·ความกว้างของ โรเลอร์ (ขนาดเกลียว) 305W ถึง 690W
· ตลับลูกปืน ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร คุณภาพสูง
· เฟรม ทำจาก สเตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
SS-TC900A-900[R*,R-,RX][305,390,490,620,690][W*,W-,WX][75,100]P-90 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง โรเลอร์ W (มิลลิเมตร) | พิทช์ โรเลอร์ P (มิลลิเมตร) | มุม โค้ง (°) | รัศมีในเส้นโค้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 34 วัน | 305 ~ 690 | 75 ~ 100 | 90 | 900 |
กำลังโหลด …
วัสดุ โรเลอร์ | สแตนเลส | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D(Ø) | 42.7 | การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก / โหลดปานกลาง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เฟรม | โค้ง | ชนิดลูกกลิ้ง | ทรงเรียว | วัสดุ เฟรม | สแตนเลส |
กระบวนการเตรียมผิว เฟรม | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิว โรเลอร์ | ไม่ | เครื่องจักร สูง H(มิลลิเมตร) | 100 |
ความแข็งแรงของ โรเลอร์(N / 1 ชิ้น) | 529.6::1225.9 | สเปค | มาตรฐาน / กันน้ำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง