• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Steel Tapered Roller Conveyor S Series (S-TC1200A) Diameter ø42.7 × Width 790-1190

Steel Tapered Roller Conveyor S Series (S-TC1200A) Diameter ø42.7 × Width 790-1190

Light to medium load type with internal frame radius of 1200 mm. Roller conveyor ø42. 7. Roller width 240 to 620 mm specifiable.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

S-TC1200A-1200[R*,​R-,​RX][790,​890,​990,​1090,​1190][W*,​W-,​WX][75,​100]P-90

Part Number
S-TC1200A-1200[R*,​R-,​RX][790,​890,​990,​1090,​1190][W*,​W-,​WX][75,​100]P-90
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoller Width W
(mm)
Roller Pitch P
(mm)
Roller Strength
(N / 1pc.)
Specifications Curve Angle(°) Curve Inner Rounding
34 Day(s) or more 790 ~ 119075 ~ 100647.2~980.7Standard901200

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1
 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Roller Material Steel Roller Outer Dia. D(Ø) 42.7 Application For transporting small items / Medium Load
Frame Type Curves Roller Type Taper Frame Material Steel
Frame Surface Treatment Paint Roller Surface Treatment Bright Chromate Plating Machine Height H(mm) 100