1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพานลำเลียง แบบลูกกลิ้งเหล็ก ทรงเรียว ซีรี่ส์ M (R-TC700) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀41.3 × กว้าง 200 – 600

สายพานลำเลียง แบบลูกกลิ้งเหล็ก ทรงเรียว ซีรี่ส์ M (R-TC700) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀41.3 × กว้าง 200 – 600
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภทโหลดเบาถึงปานกลาง พร้อมรัศมีเฟรมภายใน 700 มม. ความกว้างลูกกลิ้ง 200 ถึง 600 ในหน่วย 1 มม. สามารถระบุได้

รหัสสินค้า
R-TC700-700[R*,​R-,​RX][200,​300,​400,​500,​600][W*,​W-,​WX][75,​100,​150]P-90
R-TC700-700[R*,​R-,​RX][201-299/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150]P-90
R-TC700-700[R*,​R-,​RX][301-399/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150]P-90
R-TC700-700[R*,​R-,​RX][401-499/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150]P-90
R-TC700-700[R*,​R-,​RX][501-599/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150]P-90
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง โรเลอร์ W
(มิลลิเมตร)
พิทช์ โรเลอร์ P
(มิลลิเมตร)
มุม โค้ง (°) รัศมีในเส้นโค้ง

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 14 วัน 200 ~ 60075 ~ 15090700

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 14 วัน 201 ~ 29975 ~ 15090700

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 14 วัน 301 ~ 39975 ~ 15090700

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 14 วัน 401 ~ 49975 ~ 15090700

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 14 วัน 501 ~ 59975 ~ 15090700

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โรเลอร์ เหล็กกล้า เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D(Ø) 41.3 การใช้งาน สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก / โหลดปานกลาง
ประเภท เฟรม โค้ง ชนิดลูกกลิ้ง ทรงเรียว วัสดุ เฟรม เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว เฟรม เคลือบสี กระบวนการเตรียมผิว โรเลอร์ กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม เครื่องจักร สูง H(มิลลิเมตร) 100
ความแข็งแรงของ โรเลอร์(N / 1 ชิ้น) 549.2::1667.1 สเปค มาตรฐาน