(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รุ่นประหยัด ⌀57 ความหนาของผนังท่อ t2.1 สายพานลำเลียง แบบลูกกลิ้งเหล็ก ทนทานต่อแรงกระแทกที่ดีขึ้น สามารถกำหนดความยาวของสายพานลำเลียงได้ทุกๆ 10 มม. ระหว่าง 500 ถึง 3,000 และความกว้างของลูกกลิ้งระหว่าง 240 ถึง 490 มม.
[คุณสมบัติ]
· เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง ø57.2 ความหนาของผนังท่อ t2.1 พร้อมความต้านทานแรงกระแทกที่ดีขึ้น และช่วงลูกกลิ้งต่ำสุด P75
· ความกว้างลูกกลิ้ง (ระบุ) 90W ถึง 990W เป็นมาตรฐาน ขนาดที่กำหนดค่าได้ (การปรับขนาดระดับกลาง) ไม่พร้อมใช้งาน
· สินค้าราคาประหยัด พร้อมตลับลูกปืนแบบกดอัด
· [เฟรม ซีรี่ส์ 90]
รหัสสินค้า |
---|
S-5721P-900[R*,R-,RX][90,150,240,305,390,490,620,690,790,890,990][W*,W-,WX][75,100,150]P-90 |
S-5721P-[500-3000/10][L*,L-,LX][90,150,240,305,390,490,620,690,790,890,990][W*,W-,WX][75,100,150]P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง โรเลอร์ W (มิลลิเมตร) | พิทช์ โรเลอร์ P (มิลลิเมตร) | ประเภท เฟรม | เครื่องจักร ยาว (มิลลิเมตร) | มุม โค้ง (°) | รัศมีในเส้นโค้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 15 วัน | 90 ~ 990 | 75 ~ 150 | โค้ง | - | 90 | 900 | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | 90 ~ 990 | 75 ~ 150 | แบบตรง | 500 ~ 3000 | - | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ โรเลอร์ | เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D(Ø) | 57.2 | ความหนาของ โรเลอร์ t(มิลลิเมตร) | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก / โหลดปานกลาง | ชนิดลูกกลิ้ง | แบบตรง | วัสดุ เฟรม | เหล็กกล้า |
กระบวนการเตรียมผิว เฟรม | เคลือบสี | กระบวนการเตรียมผิว โรเลอร์ | Hot Zinc Plating | เครื่องจักร สูง H(มิลลิเมตร) | 100 |
ความแข็งแรงของ โรเลอร์(N / 1 ชิ้น) | 441.3::1765.2 | สเปค | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง