• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Aluminum Roller Conveyor S Series (SA-1810) Diameter ø18.1 × Width 100 - 500

Aluminum Roller Conveyor S Series (SA-1810) Diameter ø18.1 × Width 100 - 500

ø18 aluminum roller conveyor. Ideal for transport of small items. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 240 to 490 mm specifiable.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

SA-1810-[500-2000/10][L*,​L-,​LX][100,​150,​200,​250,​300,​400,​500][W*,​W-,​WX][20,​25]P

Part Number
SA-1810-[500-2000/10][L*,​L-,​LX][100,​150,​200,​250,​300,​400,​500][W*,​W-,​WX][20,​25]P
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoller Width W
(mm)
Roller Pitch P
(mm)
Roller Strength
(N / 1pc.)
Specifications Machine Length L
(mm)
14 Day(s) or more 100 ~ 50020 ~ 2519.6~147.1Standard / Water Resistance500 ~ 2000

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1
 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Roller Material Aluminum Roller Outer Dia. D(Ø) 18.1 Roller Thickness t(mm) 1
Application For transporting small items Frame Type Straight Roller Type Straight
Frame Material Aluminum Frame Surface Treatment Alumite Roller Surface Treatment Alumite
Machine Height H(mm) 34