1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกกลิ้งลำเลียง เหล็กกล้า ชุด S (S-5721NB) เส้นผ่านศูนย์กลางø57.2×กว้าง 90 - 990

ลูกกลิ้งลำเลียง เหล็กกล้า ชุด S (S-5721NB) เส้นผ่านศูนย์กลางø57.2×กว้าง 90 - 990
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปรับปรุงความต้านทานแรงกระแทกความหนาของผนังท่อø57 / ท่อ t2.1 โดยใช้แบริ่งมาตรฐานในสายพานลำเลียงลูกกลิ้งที่ทนทานและเงียบสายพานลำเลียง ยาว 500 ถึง 3,000 มม. ในหน่วย 10 มม. ความกว้าง โรเลอร์ 240 ถึง 490 มม. ที่ระบุได้

รหัสสินค้า
S-5721NB-900[R*,​R-,​RX][90,​150,​240,​305,​390,​490,​620,​690,​790,​890,​990][W*,​W-,​WX][75,​100,​150]P-90
S-5721NB-[500-3000/10][L*,​L-,​LX][90,​150,​240,​305,​390,​490,​620,​690,​790,​890,​990][W*,​W-,​WX][75,​100,​150]P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง โรเลอร์ W
(มิลลิเมตร)
พิทช์ โรเลอร์ P
(มิลลิเมตร)
ประเภท เฟรม เครื่องจักร ยาว
(มิลลิเมตร)
มุม โค้ง (°) รัศมีในเส้นโค้ง

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 14 วัน 90 ~ 99075 ~ 150โค้ง-90900

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 11 วัน 90 ~ 99075 ~ 150แบบตรง500 ~ 3000--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โรเลอร์ เหล็กกล้า เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D(Ø) 57.2 ความหนาของ โรเลอร์ t(มิลลิเมตร) 2.1
การใช้งาน สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก / โหลดปานกลาง ชนิดลูกกลิ้ง แบบตรง วัสดุ เฟรม เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว เฟรม เคลือบสี กระบวนการเตรียมผิว โรเลอร์ Hot Zinc Plating เครื่องจักร สูง H(มิลลิเมตร) 100
ความแข็งแรงของ โรเลอร์(N / 1 ชิ้น) 441.3::1765.2 สเปค มาตรฐาน