(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
งานรับน้ำหนักมาก ⌀60 / ความหนา t3.8 · เส้นผ่านศูนย์กลางแกน ⌀16 สายพานลำเลียง แบบลูกกลิ้งเหล็ก พื้นผิวลูกกลิ้งชุบสังกะสี สามารถกำหนดความยาวของสายพานลำเลียงได้ทุกๆ 10 มม. ระหว่าง 500 ถึง 3,000 และความกว้างของลูกกลิ้งระหว่าง 240 ถึง 490 มม.
รหัสสินค้า |
---|
S-6038N-[500-3000/10][L*,L-,LX][90,150,240,305,390,490,620,690,790,890,990][W*,W-,WX][75,100,150,200]P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง โรเลอร์ W (มิลลิเมตร) | พิทช์ โรเลอร์ P (มิลลิเมตร) | เครื่องจักร ยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | 90 ~ 990 | 75 ~ 200 | 500 ~ 3000 |
กำลังโหลด …
วัสดุ โรเลอร์ | เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D(Ø) | 60.5 | ความหนาของ โรเลอร์ t(มิลลิเมตร) | 3.8 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก / โหลดปานกลาง | ประเภท เฟรม | แบบตรง | ชนิดลูกกลิ้ง | แบบตรง |
วัสดุ เฟรม | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว เฟรม | เคลือบสี | กระบวนการเตรียมผิว โรเลอร์ | Hot Zinc Plating |
เครื่องจักร สูง H(มิลลิเมตร) | 101.7 | ความแข็งแรงของ โรเลอร์(N / 1 ชิ้น) | 882.6::3922.7 | สเปค | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง