1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สายพานลำเลียง ลูกกลิ้งอลูมิเนียม ซีรีส์ M (RA-2816B) เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀28.6 × กว้าง 100 - 500

สายพานลำเลียง ลูกกลิ้งอลูมิเนียม ซีรีส์ M  (RA-2816B) เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀28.6 × กว้าง 100 - 500
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

⌀28 สายพานลำเลียง ลูกกลิ้งอลูมิเนียม การใช้งานโหลดน้ำหนักเบา 30 เฟรม แบบ พื้น ต่ำ สามารถกำหนดความยาวของสายพานลำเลียงได้ทุกๆ 10 มม. ระหว่าง 500 ถึง 3,000 ในขณะที่ความกว้างของลูกกลิ้ง สามารถกำหนดได้ทุกๆ 1 มม. ระหว่าง 100 ถึง 1,000

[คุณสมบัติ]
· เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง คือ ⌀28.6 และช่วงระยะห่างลูกกลิ้งต่ำสุดคือ P40
· ความกว้างของลูกกลิ้ง (ระบุค่า) 100W ถึง 500W โดยเพิ่มขึ้นทีละ 50 มม. ตามมาตรฐาน ลูกกลิ้งนี้ สามารถผลิตได้ในขนาดที่นอกเหนือจากสแตนดาร์ด
· ตลับลูกปืน ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร คุณภาพสูง
· [ เฟรม แบบ พื้นต่ำ 30]

รหัสสินค้า
RA-2816B-[500-3000/10][L*,​L-,​LX][100,​200,​300,​400,​500][W*,​W-,​WX][40,​50,​75]P
RA-2816B-[500-3000/10][L*,​L-,​LX][101-199/1][W*,​W-,​WX][40,​50,​75]P
RA-2816B-[500-3000/10][L*,​L-,​LX][201-299/1][W*,​W-,​WX][40,​50,​75]P
RA-2816B-[500-3000/10][L*,​L-,​LX][301-399/1][W*,​W-,​WX][40,​50,​75]P
RA-2816B-[500-3000/10][L*,​L-,​LX][401-499/1][W*,​W-,​WX][40,​50,​75]P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง โรเลอร์ W
(มิลลิเมตร)
พิทช์ โรเลอร์ P
(มิลลิเมตร)
เครื่องจักร ยาว
(มิลลิเมตร)

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 12 วัน 100 ~ 50040 ~ 75500 ~ 3000

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 12 วัน 101 ~ 19940 ~ 75500 ~ 3000

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 12 วัน 201 ~ 29940 ~ 75500 ~ 3000

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 12 วัน 301 ~ 39940 ~ 75500 ~ 3000

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 12 วัน 401 ~ 49940 ~ 75500 ~ 3000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โรเลอร์ อะลูมิเนียม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D(Ø) 28.6 ความหนาของ โรเลอร์ t(มิลลิเมตร) 1.6
การใช้งาน สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก ประเภท เฟรม แบบตรง ชนิดลูกกลิ้ง แบบตรง
วัสดุ เฟรม อะลูมิเนียม กระบวนการเตรียมผิว เฟรม Alumite กระบวนการเตรียมผิว โรเลอร์ Alumite
เครื่องจักร สูง H(มิลลิเมตร) 31 ความแข็งแรงของ โรเลอร์(N / 1 ชิ้น) 245.2::490.3 สเปค มาตรฐาน / กันน้ำ