(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกกลิ้งลำเลียง ชนิด สแตนเลส ทั้งหมด
[คุณสมบัติ]
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกกลิ้ง 50.8 มม. ระยะห่าง ลูกกลิ้ง ขั้นต่ำ P75
·ความกว้างของ ลูกกลิ้ง (ขนาด) เพิ่มขึ้นทีละ 50 มม. จาก 100 W ถึง 800 W ตามมาตรฐาน
·ตลับลูกปืนอัดสวม รุ่นประหยัด
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับโหลด ขนาดกลาง และ เบา
รหัสสินค้า |
---|
RS-5015-900R-[100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800]W-[75,100,150]P-90 |
RS-5015-[500-3000/1]L-[100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800]W-[75,100,150]P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง โรเลอร์ W (มิลลิเมตร) | พิทช์ โรเลอร์ P (มิลลิเมตร) | ประเภท เฟรม | เครื่องจักร ยาว (มิลลิเมตร) | มุม โค้ง (°) | รัศมีในเส้นโค้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 100 ~ 800 | 75 ~ 150 | โค้ง | - | 90 | 900 | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 ~ 800 | 75 ~ 150 | แบบตรง | 500 ~ 3000 | - | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ โรเลอร์ | สแตนเลส | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D(Ø) | 50.8 | ความหนาของ โรเลอร์ t(มิลลิเมตร) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก / โหลดปานกลาง | ชนิดลูกกลิ้ง | แบบตรง | วัสดุ เฟรม | สแตนเลส |
กระบวนการเตรียมผิว เฟรม | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิว โรเลอร์ | ไม่ | เครื่องจักร สูง H(มิลลิเมตร) | 100 |
ความแข็งแรงของ โรเลอร์(N / 1 ชิ้น) | 441.3::1323.9 | สเปค | มาตรฐาน / กันน้ำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง