(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
[101-199/1มิลลิเมตร หน่วย (s)][201-299/1มิลลิเมตร หน่วย (s)][301-399/1มิลลิเมตร หน่วย (s)][401-499/1มิลลิเมตร หน่วย (s)][501-599/1มิลลิเมตร หน่วย (s)][601-699/1มิลลิเมตร หน่วย (s)][701-799/1มิลลิเมตร หน่วย (s)][801-899/1มิลลิเมตร หน่วย (s)][901-999/1มิลลิเมตร หน่วย (s)]
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้งานโหลดหนัก / รุ่นประหยัด ⌀76 / ความหนาของผนังลูกกลิ้ง t4 · เส้นผ่านศูนย์กลาง แกน ⌀20 ลูกกลิ้งลำเลียง เหล็กกล้า พื้นผิว ลูกกลิ้ง เคลือบผิวดำ สามารถกำหนดความยาวของสายพานลำเลียงได้ทุกๆ 10 มม. ระหว่าง 500 ถึง 3,000 ในขณะที่ความกว้างของลูกกลิ้ง สามารถกำหนดได้ทุกๆ 1 มม. ระหว่าง 100 ถึง 1,000
รหัสสินค้า |
---|
R-7642N-900R-[100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000]W-[150,200,300]P-90 |
R-7642N-900R-[101-199/1]W-[150,200,300]P-90 |
R-7642N-900R-[201-299/1]W-[150,200,300]P-90 |
R-7642N-900R-[301-399/1]W-[150,200,300]P-90 |
R-7642N-900R-[401-499/1]W-[150,200,300]P-90 |
R-7642N-900R-[501-599/1]W-[150,200,300]P-90 |
R-7642N-900R-[601-699/1]W-[150,200,300]P-90 |
R-7642N-900R-[701-799/1]W-[150,200,300]P-90 |
R-7642N-900R-[801-899/1]W-[150,200,300]P-90 |
R-7642N-900R-[901-999/1]W-[150,200,300]P-90 |
R-7642N-[500-3000/10]L-[100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000]W-[100,150,200,300]P |
R-7642N-[500-3000/10]L-[101-199/1]W-[100,150,200,300]P |
R-7642N-[500-3000/10]L-[201-299/1]W-[100,150,200,300]P |
R-7642N-[500-3000/10]L-[301-399/1]W-[100,150,200,300]P |
R-7642N-[500-3000/10]L-[401-499/1]W-[100,150,200,300]P |
R-7642N-[500-3000/10]L-[501-599/1]W-[100,150,200,300]P |
R-7642N-[500-3000/10]L-[601-699/1]W-[100,150,200,300]P |
R-7642N-[500-3000/10]L-[701-799/1]W-[100,150,200,300]P |
R-7642N-[500-3000/10]L-[801-899/1]W-[100,150,200,300]P |
R-7642N-[500-3000/10]L-[901-999/1]W-[100,150,200,300]P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง โรเลอร์ W (มิลลิเมตร) | ประเภท เฟรม | เครื่องจักร ยาว (มิลลิเมตร) | รัศมีในเส้นโค้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 150 / 200 / 300 / A | โค้ง | - | 900 | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | A | โค้ง | - | 900 | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | A | โค้ง | - | 900 | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | A | โค้ง | - | 900 | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | A | โค้ง | - | 900 | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | A | โค้ง | - | 900 | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | A | โค้ง | - | 900 | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | A | โค้ง | - | 900 | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | A | โค้ง | - | 900 | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | A | โค้ง | - | 900 | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 13 วัน | 100 / 150 / 200 / 300 / A | แบบตรง | 500 ~ 3000 | - | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 13 วัน | A | แบบตรง | 500 ~ 3000 | - | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 13 วัน | A | แบบตรง | 500 ~ 3000 | - | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 13 วัน | A | แบบตรง | 500 ~ 3000 | - | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 13 วัน | A | แบบตรง | 500 ~ 3000 | - | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 13 วัน | A | แบบตรง | 500 ~ 3000 | - | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 13 วัน | A | แบบตรง | 500 ~ 3000 | - | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 13 วัน | A | แบบตรง | 500 ~ 3000 | - | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 13 วัน | A | แบบตรง | 500 ~ 3000 | - | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 13 วัน | A | แบบตรง | 500 ~ 3000 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ โรเลอร์ | เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D(Ø) | 76.3 | ความหนาของ โรเลอร์ t(มิลลิเมตร) | 4.2 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก / โหลดปานกลาง / โหลดหนัก | ชนิดลูกกลิ้ง | แบบตรง | วัสดุ เฟรม | เหล็กกล้า |
กระบวนการเตรียมผิว เฟรม | เคลือบสี | กระบวนการเตรียมผิว โรเลอร์ | ไม่ | เครื่องจักร สูง H(มิลลิเมตร) | 100 |
ความแข็งแรงของ โรเลอร์(N / 1 ชิ้น) | 4167.8::5393.7 | สเปค | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง