(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทนทานต่อแรงกระแทก ใช้งานโหลดปานกลาง ชนิดคุณภาพสูง ⌀57 / ลูกกลิ้ง ความหนาของผนัง 2.1 สายพาน สายพานลำเลียง ลูกกลิ้งลำเลียง เหล็กกล้า ยาว 500 ถึง 3,000 มม. ในหน่วย 10 มม. ความกว้าง ลูกกลิ้ง 240 ถึง 490 มม. ระบุได้
รหัสสินค้า |
---|
R-5721-900[R*,R-,RX][100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000][W*,W-,WX][75,100,150,200]P-90 |
R-5721-[500-3000/10][L*,L-,LX][100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000][W*,W-,WX][75,100,150,200]P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง โรเลอร์ W (มิลลิเมตร) | พิทช์ โรเลอร์ P (มิลลิเมตร) | ประเภท เฟรม | เครื่องจักร ยาว (มิลลิเมตร) | มุม โค้ง (°) | รัศมีในเส้นโค้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 100 ~ 1000 | 75 ~ 200 | โค้ง | - | 90 | 900 | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | 100 ~ 1000 | 75 ~ 200 | แบบตรง | 500 ~ 3000 | - | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ โรเลอร์ | เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D(Ø) | 57.2 | ความหนาของ โรเลอร์ t(มิลลิเมตร) | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก / โหลดปานกลาง | ชนิดลูกกลิ้ง | แบบตรง | วัสดุ เฟรม | เหล็กกล้า |
กระบวนการเตรียมผิว เฟรม | เคลือบสี | กระบวนการเตรียมผิว โรเลอร์ | Hot Zinc Plating | เครื่องจักร สูง H(มิลลิเมตร) | 100 |
ความแข็งแรงของ โรเลอร์(N / 1 ชิ้น) | 441.3::1765.2 | สเปค | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง