(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์ semi-F เป็นระบบสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์อย่างรวดเร็วด้วยการขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรที่ต้องการ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูกุญแจ, ต๊าปเกลียว) ของผลิตภัณฑ์ที่มีรูนำร่องเสร็จสมบูรณ์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d (มิลลิเมตร) | ความกว้างของร่องลิ่ม b. (มิลลิเมตร) | ความลึกของร่องลิ่ม t2 (มิลลิเมตร) | สกรูตัวหนอน ขนาด M | จำนวน สกรูตัวหนอน | มุม (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 898.02 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 6 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,025.81 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 7 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,067.23 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 7 | - | - | - | - | - | ||
฿ 923.57 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 8 | - | - | - | - | - | ||
฿ 924.19 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 7 | - | - | - | - | - | ||
฿ 924.19 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 9 | - | - | - | - | - | ||
฿ 950.05 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 7 | - | - | - | - | - | ||
฿ 950.05 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 9 | - | - | - | - | - | ||
฿ 950.05 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | 2 | 120 | ||
฿ 950.83 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 7 | - | - | - | - | - | ||
฿ 950.83 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 9 | - | - | - | - | - | ||
฿ 950.83 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | 2 | 120 | ||
฿ 950.83 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 11 | - | - | - | - | - | ||
฿ 950.83 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
฿ 976.38 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 9 | - | - | - | - | - | ||
฿ 976.38 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 11 | - | - | - | - | - | ||
฿ 976.38 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
฿ 1,003.17 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 9 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,003.17 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 11 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,003.17 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
฿ 1,003.17 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,127.61 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,003.83 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 9 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,004.41 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 11 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,004.41 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
฿ 1,004.41 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,004.41 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,004.44 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 9 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,030.43 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | 2 | 120 | ||
฿ 1,157.81 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 11 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,157.81 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
฿ 1,030.43 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,030.43 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,004.44 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,056.60 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 9 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,056.60 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 11 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,056.60 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
฿ 1,056.60 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,056.60 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,055.85 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,207.74 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 21 | 9 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,207.74 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 21 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | 2 | 120 | ||
฿ 1,207.74 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 21 | 11 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,207.74 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 21 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
฿ 1,207.74 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 21 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,207.74 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 21 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,133.04 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 21 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,184.83 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 21 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,133.04 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 21 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,207.74 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 9 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,207.74 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | 2 | 120 | ||
฿ 1,207.74 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 11 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,207.74 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
฿ 1,207.74 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,207.74 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,133.80 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,211.00 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,211.00 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,236.00 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 23 | 9 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,236.00 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 23 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | 2 | 120 | ||
฿ 1,236.00 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 23 | 11 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,236.00 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 23 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
฿ 1,236.00 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 23 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,236.00 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 23 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,160.05 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 23 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,211.93 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 23 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,160.05 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 23 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,263.87 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 9 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,263.87 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 11 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,263.87 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,263.87 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,240.43 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,188.41 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,240.43 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,263.87 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,263.87 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 20 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,215.55 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 9 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,272.77 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | 2 | 120 | ||
฿ 1,272.77 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 11 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,272.77 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
฿ 1,272.77 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,272.77 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,215.55 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,215.55 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,215.55 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,215.55 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,272.77 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,272.77 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 20 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,460.90 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 11 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,460.90 | SPROCKET(NK15B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง B | หมายเลข โซ่ | 15 | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท โซ่ | มาตรฐาน |
ประเภทเพลา | รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง