(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดวาล์ว Multilex สำหรับการควบคุมของเหลวต่าง ๆ รวมไปถึงน้ำ,อากาศ, น้ำมัน และสูญญากาศ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | ออริฟิส dia (บนสุด) (φ) | สัญลักษณ์ ขดลวด | แผ่นติดตั้ง | แรงดันไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,444.81 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | 1.5 | 1.5 | ไม่มีเครื่องหมาย (มีอุปกรณ์เสริม) | มี | AC100V | ||
฿ 1,444.81 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | 1.5 | 1.5 | ไม่มีเครื่องหมาย (มีอุปกรณ์เสริม) | มี | AC200V | ||
฿ 1,301.85 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8 | 1.5 | 1.5 | ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีอุปกรณ์เสริม) | NA | AC100V | ||
฿ 1,397.09 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | 1.5 | 1.5 | ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีอุปกรณ์เสริม) | NA | AC200V | ||
฿ 1,444.81 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | 2 | 2.0 | ไม่มีเครื่องหมาย (มีอุปกรณ์เสริม) | มี | AC100V | ||
฿ 1,444.81 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | 2 | 2.0 | ไม่มีเครื่องหมาย (มีอุปกรณ์เสริม) | มี | AC200V | ||
฿ 1,301.85 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8 | 2 | 2.0 | ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีอุปกรณ์เสริม) | NA | AC100V | ||
฿ 1,397.09 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | 2 | 2.0 | ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีอุปกรณ์เสริม) | NA | AC200V | ||
฿ 1,444.81 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/4 | 1.5 | 1.5 | ไม่มีเครื่องหมาย (มีอุปกรณ์เสริม) | มี | AC100V | ||
฿ 1,444.81 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/4 | 1.5 | 1.5 | ไม่มีเครื่องหมาย (มีอุปกรณ์เสริม) | มี | AC200V | ||
฿ 1,281.60 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 | 1.5 | 1.5 | ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีอุปกรณ์เสริม) | NA | AC100V | ||
฿ 1,397.09 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/4 | 1.5 | 1.5 | ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีอุปกรณ์เสริม) | NA | AC200V | ||
฿ 1,321.39 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 | 2 | 2.0 | ไม่มีเครื่องหมาย (มีอุปกรณ์เสริม) | มี | AC100V | ||
฿ 1,444.81 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/4 | 2 | 2.0 | ไม่มีเครื่องหมาย (มีอุปกรณ์เสริม) | มี | AC200V | ||
฿ 1,301.85 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1/4 | 2 | 2.0 | ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีอุปกรณ์เสริม) | NA | AC100V | ||
฿ 1,397.09 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/4 | 2 | 2.0 | ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีอุปกรณ์เสริม) | NA | AC200V | ||
฿ 2,073.93 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/4 | 3 | 3.0 | ไม่มีเครื่องหมาย (มีอุปกรณ์เสริม) | มี | AC200V | ||
฿ 2,163.63 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 | 3 | 3.0 | 2G | NA | AC100V | ||
฿ 2,325.58 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/4 | 3 | 3.0 | 2G | NA | AC200V | ||
฿ 2,173.13 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 | 3 | 3.0 | 2G | มี | AC100V | ||
฿ 2,203.97 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 | 3 | 3.0 | 2G | มี | AC200V | ||
฿ 2,086.61 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 | 3 | 3.0 | 3A | NA | DC24V | ||
฿ 2,097.51 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 | 3 | 3.0 | 3A | มี | DC24V | ||
฿ 1,884.93 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 | 3 | 3.0 | ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีอุปกรณ์เสริม) | NA | AC200V | ||
฿ 1,925.27 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 | 3 | 3.5 | ไม่มีเครื่องหมาย (มีอุปกรณ์เสริม) | มี | AC100V | ||
฿ 2,073.93 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/4 | 3 | 3.5 | ไม่มีเครื่องหมาย (มีอุปกรณ์เสริม) | มี | AC200V | ||
฿ 2,325.58 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/4 | 3 | 3.5 | 2G | NA | AC100V | ||
฿ 2,325.58 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/4 | 3 | 3.5 | 2G | NA | AC200V | ||
฿ 2,373.31 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/4 | 3 | 3.5 | 2G | มี | AC100V | ||
฿ 2,373.31 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/4 | 3 | 3.5 | 2G | มี | AC200V | ||
฿ 2,243.15 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/4 | 3 | 3.5 | 3A | NA | DC24V | ||
฿ 2,126.96 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 | 3 | 3.5 | 3A | มี | DC24V | ||
฿ 2,026.21 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/4 | 3 | 3.5 | ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีอุปกรณ์เสริม) | NA | AC100V | ||
฿ 1,884.93 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 | 3 | 3.5 | ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีอุปกรณ์เสริม) | NA | AC200V | ||
฿ 1,898.51 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3/8 | 3 | 3.0 | ไม่มีเครื่องหมาย (มีอุปกรณ์เสริม) | มี | AC100V | ||
฿ 2,073.93 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3/8 | 3 | 3.0 | ไม่มีเครื่องหมาย (มีอุปกรณ์เสริม) | มี | AC200V | ||
฿ 1,884.93 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3/8 | 3 | 3.0 | ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีอุปกรณ์เสริม) | NA | AC100V | ||
฿ 2,026.21 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3/8 | 3 | 3.0 | ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีอุปกรณ์เสริม) | NA | AC200V | ||
฿ 1,898.51 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3/8 | 3 | 3.5 | ไม่มีเครื่องหมาย (มีอุปกรณ์เสริม) | มี | AC100V | ||
฿ 1,898.51 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3/8 | 3 | 3.5 | ไม่มีเครื่องหมาย (มีอุปกรณ์เสริม) | มี | AC200V | ||
฿ 1,884.93 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3/8 | 3 | 3.5 | ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีอุปกรณ์เสริม) | NA | AC100V | ||
฿ 2,026.21 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3/8 | 3 | 3.5 | ไม่มีเครื่องหมาย (ไม่มีอุปกรณ์เสริม) | NA | AC200V |
กำลังโหลด …
ชนิด | แม่เหล็กไฟฟ้า | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / น้ำ / สุญญากาศ / น้ำมัน | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการสลับ | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ลักษณะการขับเคลื่อน | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 | จำนวนโซลินอยด์ | เดียว | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง |
การใช้งาน | วัตถุ เดียว | วัสดุ ซีล | NBR |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง