(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดวาล์ว Multilex สำหรับการควบคุมของเหลวต่าง ๆ รวมไปถึงน้ำ,อากาศ, น้ำมัน และสูญญากาศ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุ ของ ตัวเครื่อง | แผ่นติดตั้ง | แรงดันไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 502.40 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | อากาศ / น้ำมัน | 1/8 | 2 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | อะลูมิเนียม | มี | AC100V | ||
฿ 542.34 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำมัน | 1/8 | 2 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | อะลูมิเนียม | มี | AC200V | ||
฿ 549.25 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/8 | 2 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] ทองเหลือง | ทองเหลือง | มี | AC100V | ||
฿ 549.25 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/8 | 2 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] ทองเหลือง | ทองเหลือง | มี | AC200V | ||
฿ 517.07 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/8 | 2 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] ทองเหลือง | ทองเหลือง | NA | AC100V | ||
฿ 509.45 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/8 | 2 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] ทองเหลือง | ทองเหลือง | NA | AC200V | ||
฿ 462.06 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | อากาศ / น้ำมัน | 1/8 | 2 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | อะลูมิเนียม | NA | AC100V | ||
฿ 462.06 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | อากาศ / น้ำมัน | 1/8 | 2 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | อะลูมิเนียม | NA | AC200V | ||
฿ 542.34 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำมัน | 1/8 | 3 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | อะลูมิเนียม | มี | AC100V | ||
฿ 542.34 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำมัน | 1/4 | 2 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | อะลูมิเนียม | มี | AC200V | ||
฿ 462.06 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | อากาศ / น้ำมัน | 1/4 | 2 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | อะลูมิเนียม | NA | AC200V |
กำลังโหลด …
ชนิด | แม่เหล็กไฟฟ้า | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | ประเภทการสลับ | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ลักษณะการขับเคลื่อน | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 40 |
จำนวนโซลินอยด์ | เดียว | ช่วงการเปลี่ยนแปลงความดันที่เหมาะสมในการใช้งาน(MPa) | 0:: 1.5 | การใช้งาน | วัตถุ เดียว |
วัสดุ ซีล | NBR |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง