(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดวาล์ว Multilex สำหรับการควบคุมของเหลวต่าง ๆ รวมไปถึงน้ำ,อากาศ, น้ำมัน และสูญญากาศ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | วัสดุ ซีล | สัญลักษณ์ ขดลวด | แรงดันไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,212.94 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | อากาศ / น้ำ / สุญญากาศ / น้ำมัน | 1/4 | 12 | -10~ 60 | NBR | 2C | AC200V | ||
฿ 2,321.31 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | อากาศ / น้ำ / สุญญากาศ / น้ำมัน | 3/8 | 12 | -10~ 60 | NBR | 2C | AC100V | ||
฿ 2,321.31 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | อากาศ / น้ำ / สุญญากาศ / น้ำมัน | 3/8 | 12 | -10~ 60 | NBR | 2C | AC200V | ||
฿ 2,801.72 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | อากาศ / น้ำ / สุญญากาศ / น้ำมัน | 1/2 | 16 | -10~ 60 | NBR | 2C | AC100V | ||
฿ 2,801.72 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | อากาศ / น้ำ / สุญญากาศ / น้ำมัน | 1/2 | 16 | -10~ 60 | NBR | 2C | AC200V | ||
฿ 3,337.12 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | อากาศ / น้ำ / สุญญากาศ / น้ำมัน / ไอน้ำ | 1/2 | 16 | 5~ 180 | PTFE | 4A | AC100V | ||
฿ 3,337.12 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อากาศ / น้ำ / สุญญากาศ / น้ำมัน / ไอน้ำ | 1/2 | 16 | 5~ 180 | PTFE | 4A | AC200V | ||
฿ 3,032.75 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | อากาศ / น้ำ / สุญญากาศ / น้ำมัน | 3/4 | 23 | -10~ 60 | NBR | 2C | AC100V | ||
฿ 3,032.75 ฿ 2,600.58 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อากาศ / น้ำ / สุญญากาศ / น้ำมัน | 3/4 | 23 | -10~ 60 | NBR | 2C | AC200V | ||
฿ 3,568.15 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | อากาศ / น้ำ / สุญญากาศ / น้ำมัน / ไอน้ำ | 3/4 | 23 | 5~ 180 | PTFE | 4A | AC100V | ||
฿ 3,568.15 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | อากาศ / น้ำ / สุญญากาศ / น้ำมัน / ไอน้ำ | 3/4 | 23 | 5~ 180 | PTFE | 4A | AC200V | ||
฿ 3,582.82 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | อากาศ / น้ำ / สุญญากาศ / น้ำมัน | 1 | 28 | -10~ 60 | NBR | 2C | AC100V | ||
฿ 3,582.82 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | อากาศ / น้ำ / สุญญากาศ / น้ำมัน | 1 | 28 | -10~ 60 | NBR | 2C | AC200V | ||
฿ 4,217.24 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | อากาศ / น้ำ / สุญญากาศ / น้ำมัน / ไอน้ำ | 1 | 28 | 5~ 180 | PTFE | 4A | AC100V | ||
฿ 4,534.01 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อากาศ / น้ำ / สุญญากาศ / น้ำมัน / ไอน้ำ | 1 | 28 | 5~ 180 | PTFE | 4A | AC200V |
กำลังโหลด …
ชนิด | แม่เหล็กไฟฟ้า | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | ประเภทการสลับ | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ลักษณะการขับเคลื่อน | ไพล็อต ประเภทเตะ | จำนวนโซลินอยด์ | เดียว |
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | บรอนซ์ | ช่วงการเปลี่ยนแปลงความดันที่เหมาะสมในการใช้งาน(MPa) | 0:: 1.0 | การใช้งาน | วัตถุ เดียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง