(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ซีรีส์วาล์ว Multilex สำหรับควบคุมของไหลต่างๆ เช่น น้ำ, ลม, น้ำมัน และสุญญากาศ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | สัญลักษณ์ ขดลวด | แรงดันไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,148.96 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 1/4 | 12 | 2C | 100 V AC | ||
฿ 2,148.96 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 1/4 | 12 | 2C | 200 V AC | ||
฿ 2,189.30 | CKD PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 3/8 | 12 | 2C | 100 V AC | ||
฿ 2,189.30 | CKD PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 3/8 | 12 | 2C | 200 V AC | ||
฿ 2,376.33 | CKD PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 1/2 | 16 | 2C | 100 V AC | ||
฿ 2,376.33 | CKD PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 1/2 | 16 | 2C | 200 V AC | ||
฿ 2,453.33 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 1/2 | 16 | 2E | 100 V AC | ||
฿ 2,453.33 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 1/2 | 16 | 2E | 200 V AC | ||
฿ 2,453.33 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 1/2 | 16 | 2G | 100 V AC | ||
฿ 2,637.97 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 1/2 | 16 | 2G | 200 V AC | ||
฿ 2,647.70 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 1/2 | 16 | 3A | 200 V AC | ||
฿ 2,647.70 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 1/2 | 16 | 3A | 24 V DC | ||
฿ 3,140.30 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 1/2 | 16 | 3M | 100 V AC | ||
฿ 3,183.10 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 1/2 | 16 | 3M | 200 V AC | ||
฿ 2,607.36 ฿ 1,900.24 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 3/4 | 23 | 2C | 100 V AC | ||
฿ 2,607.36 ฿ 2,218.86 | CKD PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 3/4 | 23 | 2C | 200 V AC | ||
฿ 2,684.37 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 3/4 | 23 | 2E | 100 V AC | ||
฿ 2,684.37 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 3/4 | 23 | 2E | 200 V AC | ||
฿ 2,684.37 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 3/4 | 23 | 2G | 100 V AC | ||
฿ 2,684.37 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 3/4 | 23 | 2G | 200 V AC | ||
฿ 2,878.73 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 3/4 | 23 | 3A | 100 V AC | ||
฿ 2,878.73 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 3/4 | 23 | 3A | 200 V AC | ||
฿ 2,878.73 ฿ 2,179.77 | PILOTOPERATEDVALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 3/4 | 23 | 3A | 24 V DC | ||
฿ 3,414.13 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 3/4 | 23 | 3M | 100 V AC | ||
฿ 3,414.13 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 3/4 | 23 | 3M | 200 V AC | ||
฿ 3,065.75 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 1 | 28 | 2C | 100 V AC | ||
฿ 3,065.75 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 1 | 28 | 2C | 200 V AC | ||
฿ 3,142.76 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 1 | 28 | 2E | 100 V AC | ||
฿ 3,142.76 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 1 | 28 | 2E | 200 V AC | ||
฿ 3,379.90 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 1 | 28 | 2G | 100 V AC | ||
฿ 3,142.76 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 1 | 28 | 2G | 200 V AC | ||
฿ 3,337.12 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 1 | 28 | 3A | 100 V AC | ||
฿ 3,337.12 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 1 | 28 | 3A | 200 V AC | ||
฿ 3,291.54 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 1 | 28 | 3A | 24 V DC | ||
฿ 3,872.52 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 1 | 28 | 3M | 100 V AC | ||
฿ 3,872.52 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 1 | 28 | 3M | 200 V AC | ||
฿ 3,260.12 ฿ 2,760.34 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [วาล์วปรกติปิด] 3- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | 1/2 | 16 | 3A | 100 V AC | ||
฿ 4,063.22 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 3- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | 3/4 | 23 | 3A | 100 V AC | ||
฿ 4,063.22 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 3- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | 3/4 | 23 | 3A | 200 V AC | ||
฿ 4,371.27 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 3- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | 1 | 28 | 3A | 100 V AC | ||
฿ 4,371.27 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 3- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | 1 | 28 | 3A | 200 V AC |
กำลังโหลด …
ชนิด | แม่เหล็กไฟฟ้า | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / น้ำ / สุญญากาศ / น้ำมัน | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ลักษณะการขับเคลื่อน | ไพล็อต ประเภทเตะ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 |
จำนวนโซลินอยด์ | เดียว | การใช้งาน | วัตถุ เดียว | วัสดุ ของ ตัวเครื่อง | บรอนซ์ |
วัสดุ ซีล | NBR | อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง