(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ต แบบไพล็อต
[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์วาล์วอเนกประสงค์สำหรับควบคุมของไหลหลากชนิด
· เชื่อถือได้ คุณภาพสูง และมีอุปกรณ์และรูปแบบต่างๆให้เลือก เพื่อรับประกันความมีประสิทธิภาพของโรงงานและอุปกรณ์ต่างๆ
· สามารถเลือกวัสดุบอดี้และซีลให้เหมาะกับการใช้งานกับของไหลที่หลากหลาย
· แบบปกติปิด (เปิดเมื่อจ่ายไฟ)
· เส้นผ่านศูนย์กลางเชื่อมต่อ: Rc1/4 ถึง Rc1
· ชนิดขับด้วยไดอะแฟรม
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการควบคุมไอระเหยชนิดต่างๆ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุ ของ ตัวเครื่อง | สัญลักษณ์ ขดลวด | แรงดันไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,779.10 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1/4 | 10 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] ทองเหลือง | ทองเหลือง | 2C | AC100V | ||
฿ 1,779.10 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1/4 | 10 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] ทองเหลือง | ทองเหลือง | 2C | AC200V | ||
฿ 1,779.10 ฿ 1,660.43 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | 10 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] ทองเหลือง | ทองเหลือง | 3A | AC100V | ||
฿ 1,779.10 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1/4 | 10 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] ทองเหลือง | ทองเหลือง | 3A | AC200V | ||
฿ 1,814.93 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3/8 | 10 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] ทองเหลือง | ทองเหลือง | 2C | AC100V | ||
฿ 1,814.93 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3/8 | 10 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] ทองเหลือง | ทองเหลือง | 2C | AC200V | ||
฿ 1,814.93 ฿ 1,496.05 | CKD PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/8 | 10 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] ทองเหลือง | ทองเหลือง | 3A | AC200V | ||
฿ 2,686.57 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1/2 | 15 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ | บรอนซ์ | 2G | AC200V | ||
฿ 2,610.94 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1/2 | 15 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ | บรอนซ์ | 3A | AC100V | ||
฿ 2,610.94 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1/2 | 15 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ | บรอนซ์ | 3A | AC200V | ||
฿ 2,913.43 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3/4 | 20 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ | บรอนซ์ | 2G | AC100V | ||
฿ 2,913.43 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3/4 | 20 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ | บรอนซ์ | 2G | AC200V | ||
฿ 2,837.81 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3/4 | 20 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ | บรอนซ์ | 3A | AC100V | ||
฿ 2,837.81 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/4 | 20 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ | บรอนซ์ | 3A | AC200V | ||
฿ 3,442.79 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1 | 25 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ | บรอนซ์ | 2G | AC100V | ||
฿ 3,442.79 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1 | 25 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ | บรอนซ์ | 2G | AC200V | ||
฿ 3,367.16 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 1 | 25 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ | บรอนซ์ | 3A | AC100V | ||
฿ 3,367.16 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1 | 25 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ | บรอนซ์ | 3A | AC200V | ||
฿ 3,367.16 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1 | 25 | [ทองเหลือง/ บรอนซ์] บรอนซ์ | บรอนซ์ | 3A | DC24V |
กำลังโหลด …
ชนิด | แม่เหล็กไฟฟ้า | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการสลับ | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ลักษณะการขับเคลื่อน | ชนิดมีไฟแสดงสถานะ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 | จำนวนโซลินอยด์ | เดียว | ช่วงการเปลี่ยนแปลงความดันที่เหมาะสมในการใช้งาน(MPa) | 0.02:: 1.0 |
การใช้งาน | วัตถุ เดียว | วัสดุ ซีล | NBR |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง