(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
กระบอกสูบ ทั่วไปถึงเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน และมีหลายรูปแบบ การออกแบบ กะทัดรัด
รหัสสินค้า |
---|
SCM-00-[20,25,32,40,50,63][B,D]-[25,50,75,100,125,150,200,250,300] |
SCM-CA-[20,25,32,40,50,63][B,D]-[25,50,75,100,125,150,200,250,300] |
SCM-FA-[20,25,32,40,50,63][B,D]-[25,50,75,100,125,150,200,250,300] |
SCM-FB-[20,25,32,40,50,63][B,D]-[25,50,75,100,125,150,200,250,300] |
SCM-LB-[20,25,32,40,50,63][B,D]-[25,50,75,100,125,150,200,250,300] |
SCM-TA-[20,25,32,40,50,63][B,D]-[25,50,75,100,125,150,200,250,300] |
SCM-TB-[20,25,32,40,50,63][B,D]-[25,50,75,100,125,150,200,250,300] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบอกสูบ I.D:D (Ø) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | รอง | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ | อุปกรณ์รองรับท่อ ตำแหน่ง ติดตั้ง เหล็กยึด ยึด | ชนิดสกรู ท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 20 ~ 63 | 25 ~ 300 | หมอน ยาง ทั้งสองด้าน / เบาะรองนั่งทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | - | สกรู Rc | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 20 ~ 63 | 25 ~ 300 | หมอน ยาง ทั้งสองด้าน / เบาะรองนั่งทั้งสองด้าน | ชนิดเคลวิสเดี่ยว | - | สกรู Rc | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 20 ~ 63 | 25 ~ 300 | หมอน ยาง ทั้งสองด้าน / เบาะรองนั่งทั้งสองด้าน | รูปทรงหน้าแปลน | - | สกรู Rc | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 20 ~ 63 | 25 ~ 300 | หมอน ยาง ทั้งสองด้าน / เบาะรองนั่งทั้งสองด้าน | รูปทรงหน้าแปลน | - | สกรู Rc | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 20 ~ 63 | 25 ~ 300 | หมอน ยาง ทั้งสองด้าน / เบาะรองนั่งทั้งสองด้าน | - | สองด้าน | สกรู Rc | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 20 ~ 63 | 25 ~ 300 | หมอน ยาง ทั้งสองด้าน / เบาะรองนั่งทั้งสองด้าน | ชนิดทรันเนียน | - | สกรู Rc | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 20 ~ 63 | 25 ~ 300 | หมอน ยาง ทั้งสองด้าน / เบาะรองนั่งทั้งสองด้าน | ชนิดทรันเนียน | - | สกรู Rc |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงสองครั้ง | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 |
สิ้นสุดการล็อก | ไม่มี | วาล์ว | ไม่ | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.1 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀20 ถึง 40) 0.05 (⌀50 ถึง 100):: 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง