(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถป้องกันการหมุนของ แกนหมุน หมุนเนื่องจากการสั่นสะเทือนของ เครื่องจักร ได้
·เหมาะสำหรับการล็อค เพลา แน่นหนาเป็นเวลานาน
· มือจับปรับระยะ ทำจาก เหล็กกล้า ชนิด FKF
รหัสสินค้า |
---|
SKPZN04-08 |
SKPZN04-10 |
SKPZN04-12 |
SKPZN04-14 |
SKPZN09-12 |
SKPZN09-14 |
SKPZN09-16 |
SKPZN09-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | ไฟบอกสถานะ ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,708.35 | DIGITAL POSITION INDICATORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | SDP-04 | ||
฿ 1,640.14 | DIGITAL POSITION INDICATORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | SDP-04 | ||
฿ 1,640.14 ฿ 956.04 | DIGITAL POSITION INDICATORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | SDP-04 | ||
฿ 1,708.35 | DIGITAL POSITION INDICATORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 14 | SDP-04 | ||
฿ 2,022.23 | DIGITAL POSITION INDICATORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | SDP-09-N | ||
฿ 2,161.73 ฿ 1,222.89 | DIGITAL POSITION INDICATORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | SDP-09-N | ||
฿ 2,022.23 | DIGITAL POSITION INDICATORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | SDP-09-N | ||
฿ 2,131.36 | DIGITAL POSITION INDICATORS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 20 | SDP-09-N |
กำลังโหลด …
ประเภท สต๊อปเปอร์ หมุน | Whirl-stop ที่ คลองเลื่อย สำหรับ ไฟบอกสถานะ ตำแหน่ง | รูปทรง | บล็อค | Type_ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ตำแหน่ง ก้านโยก | ติดไว้ที่ด้านข้าง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง