1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคส หัวล็อค (สำหรับ แผ่นบาง) (QCTH-N)

ONE-TOUCH CONNECTION

เคส หัวล็อค (สำหรับ แผ่นบาง) (QCTH-N)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 756.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เคสสำหรับตัวแคลมป์บิดหมุนด้วยนิ้วหัวแม่มือ
[คุณสมบัติ]
· ใช้คู่กับตัวแคลมป์บิดหมุนด้วยนิ้วหัวแม่มือ
·มีทั้ง เหล็กกล้า และ สเตนเลส
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการติดตั้ง แผ่นบาง

ที่จะจับคู่กับ clamper เปิดนิ้วหัวแม่มือ

QCTH-N ( ตัวเครื่อง หลัก: SCM440, ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า, น๊อตตัวเมีย: สเตนเลส)

ลักษณะภายนอก ของ เคส หัวล็อค

ลักษณะภายนอก ของ เคส หัวล็อค

ดรออิ้งบอกขนาด ของ เคส หัวล็อค

ดรออิ้งบอกขนาด ของ เคส หัวล็อค

รหัสรุ่น/ Part numberเหมาะสม
ความหนา ฐานรอง/แผ่นรอง
DHd
(+0.08
+0.04)
A
(±0.1)
MTWD₁
(-0.04
-0.08)
H₁M₁Dpน้ำหนัก
(ก.)
บังคับเปิดนิ้วหัวแม่มือ
(ดูหน้า 138, 142)
QCTH0834-Nสำหรับ แผ่นบาง6 ถึง 1232-0.04
-0.08
18813M20 × 1.5
(ละเอียด)
1030----55QCTH
QCTH-S
QCTHL-S
QCTH-SUS
QCTHH
QCTHA
QCTHA-S
0834-14
0834-20

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ยืนยันว่า ลูกบิด อยู่ใน ตำแหน่ง ปิด

1. ยืนยันว่า ลูกบิด อยู่ใน ตำแหน่ง ปิด

2. เม็ดมีด

2. เม็ดมีด

3. หมุน ลูกบิด ไปที่ ตำแหน่ง ON แล้ว แคลมป์ยึด มีความรู้สึกคลิกเมื่อมัน แคลมป์ยึด

3. หมุน ลูกบิด ไปที่ ตำแหน่ง ON แล้ว แคลมป์ยึด มีความรู้สึกคลิกเมื่อมัน แคลมป์ยึด

ลักษณะภายนอก ของนิ้วหัวแม่มือเปิด clamper

ลักษณะภายนอก ของนิ้วหัวแม่มือเปิด clamper

คุณสมบัติ: สามารถเปิดและปิดได้อย่างรวดเร็ว
แรงยึดแคลมป์: 90 N
ผลิตภัณฑ์ ที่จะใช้เป็น คลองเลื่อย มี clamper เปิดหัวแม่มือและ เคส หัวล็อค

การ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบสัมผัสเดียวจะปรากฏในวิดีโอ

ตัวอย่างการ การใช้งาน

การวางตำแหน่ง ของหน่วยกล้อง

การวางตำแหน่ง ของหน่วยกล้อง

เปลี่ยน แผ่นเพลท จิ๊ก

เปลี่ยน แผ่นเพลท จิ๊ก

การ อุปกรณ์เสริม และการถอดหน่วย (การทำความสะอาดถอดแยกชิ้นส่วน) ระหว่าง งานซ่อมบำรุง

การ อุปกรณ์เสริม และการถอดหน่วย (การทำความสะอาดถอดแยกชิ้นส่วน) ระหว่าง งานซ่อมบำรุง

รหัสสินค้า
QCTH0834-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 756.34

ONE-TOUCH CONNECTION 1 ชิ้น 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สำหรับ แผ่น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน QCTH0834-N ในชุด เคส หัวล็อค (สำหรับ แผ่นบาง) (QCTH-N)