(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท่อสำหรับระบบท่อในโรงงานและอุปกรณ์ ผสมผสานโครงสร้างลวดเหล็กกล้ากับด้ายถักพิเศษแบบสองชั้นเพื่อความทนทานที่ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID ที่ ขนาดเกลียว d | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | ความยาว มาตรฐาน (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 83,605.00 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 19 | 31.5 | 100 | -0.1~ 0.7 | 10 | ||
฿ 9,087.50 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 19 | 31.5 | 100 | -0.1~ 0.7 | 1 | ||
฿ 18,175.00 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 19 | 31.5 | 100 | -0.1~ 0.7 | 2 | ||
฿ 27,262.50 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 19 | 31.5 | 100 | -0.1~ 0.7 | 3 | ||
฿ 36,350.00 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 19 | 31.5 | 100 | -0.1~ 0.7 | 4 | ||
฿ 45,437.50 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 19 | 31.5 | 100 | -0.1~ 0.7 | 5 | ||
฿ 54,525.00 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 19 | 31.5 | 100 | -0.1~ 0.7 | 6 | ||
฿ 63,612.50 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 19 | 31.5 | 100 | -0.1~ 0.7 | 7 | ||
฿ 72,700.00 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 19 | 31.5 | 100 | -0.1~ 0.7 | 8 | ||
฿ 81,787.50 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 19 | 31.5 | 100 | -0.1~ 0.7 | 9 | ||
฿ 153,950.50 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 39 | 160 | -0.1~ 0.7 | 10 | ||
฿ 16,733.75 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 39 | 160 | -0.1~ 0.7 | 1 | ||
฿ 33,467.50 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 39 | 160 | -0.1~ 0.7 | 2 | ||
฿ 50,201.25 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 39 | 160 | -0.1~ 0.7 | 3 | ||
฿ 66,935.00 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 39 | 160 | -0.1~ 0.7 | 4 | ||
฿ 83,668.75 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 39 | 160 | -0.1~ 0.7 | 5 | ||
฿ 100,402.50 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 39 | 160 | -0.1~ 0.7 | 6 | ||
฿ 117,136.25 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 39 | 160 | -0.1~ 0.7 | 7 | ||
฿ 133,870.00 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 39 | 160 | -0.1~ 0.7 | 8 | ||
฿ 150,603.75 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 39 | 160 | -0.1~ 0.7 | 9 | ||
฿ 175,961.50 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 32 | 47.5 | 200 | -0.1~ 0.7 | 10 | ||
฿ 19,126.25 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 32 | 47.5 | 200 | -0.1~ 0.7 | 1 | ||
฿ 38,252.50 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 32 | 47.5 | 200 | -0.1~ 0.7 | 2 | ||
฿ 57,378.75 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 32 | 47.5 | 200 | -0.1~ 0.7 | 3 | ||
฿ 76,505.00 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 32 | 47.5 | 200 | -0.1~ 0.7 | 4 | ||
฿ 95,631.25 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 32 | 47.5 | 200 | -0.1~ 0.7 | 5 | ||
฿ 114,757.50 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 32 | 47.5 | 200 | -0.1~ 0.7 | 6 | ||
฿ 133,883.75 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 32 | 47.5 | 200 | -0.1~ 0.7 | 7 | ||
฿ 153,010.00 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 32 | 47.5 | 200 | -0.1~ 0.7 | 8 | ||
฿ 172,136.25 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 32 | 47.5 | 200 | -0.1~ 0.7 | 9 | ||
฿ 186,921.00 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 38 | 55 | 250 | -0.1~ 0.7 | 10 | ||
฿ 20,317.50 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 38 | 55 | 250 | -0.1~ 0.7 | 1 | ||
฿ 40,635.00 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 38 | 55 | 250 | -0.1~ 0.7 | 2 | ||
฿ 60,952.50 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 38 | 55 | 250 | -0.1~ 0.7 | 3 | ||
฿ 81,270.00 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 38 | 55 | 250 | -0.1~ 0.7 | 4 | ||
฿ 101,587.50 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 38 | 55 | 250 | -0.1~ 0.7 | 5 | ||
฿ 121,905.00 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 38 | 55 | 250 | -0.1~ 0.7 | 6 | ||
฿ 142,222.50 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 38 | 55 | 250 | -0.1~ 0.7 | 7 | ||
฿ 162,540.00 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 38 | 55 | 250 | -0.1~ 0.7 | 8 | ||
฿ 182,857.50 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 38 | 55 | 250 | -0.1~ 0.7 | 9 | ||
฿ 134,780.00 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | 69.5 | 350 | -0.1~ 0.3 | 5 | ||
฿ 29,300.00 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | 69.5 | 350 | -0.1~ 0.3 | 1 | ||
฿ 58,600.00 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | 69.5 | 350 | -0.1~ 0.3 | 2 | ||
฿ 87,900.00 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | 69.5 | 350 | -0.1~ 0.3 | 3 | ||
฿ 117,200.00 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | 69.5 | 350 | -0.1~ 0.3 | 4 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ / สารเคมี / อากาศ / ฟู้ดส์ / น้ำมัน ( น้ำมัน แร่) / ไอน้ำ | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | ความทนความดัน / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ทนน้ำมัน / ทนสารเคมี / การชะล้างต่ำ / ความโปร่งใส / ความยืดหยุ่น / กลิ่นต่ำ / การตอบ สนอง รูปทรง / สุญญากาศ / คุณสมบัติอื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | ยางซิลิโคน | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | น้ำนมสีขาว |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -30:: 150 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง