(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[เฉพาะบล็อค] LM ไกด์ ซีรีส์ SR จาก THK มีประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ อย่างกะทันหัน และเมื่อทำการซ่อมบำรุง
[คุณสมบัติ]
·ราง LM และบล็อก LM ส่วนร่องวิ่งของลูกบอลทั้ง 4 ร่องได้รับการเจียระไนมาอย่างละเอียดแม่นยำ
· ฝาปิดหัวท้าย ฝังอยู่ในบอลรีเทนเนอร์ และบล็อค LM สำหรับไหลเวียนแถวของลูกบอล
·ลูกบอลจะไม่หลุดออกแม้ว่า บล็อค LM จะถูกถอดออกจากราง LM ก็ตาม เพราะถูกยึดโดยแผ่นเพลท
·มีความสูงหน้าตัดต่ำ และบล็อค LM ได้รับการออกแบบให้มีความแข็งแรงสูง ซึ่งช่วยให้ได้ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้นที่มีความแม่นยำ และสม่ำเสมอสูง
· ขนาดเล็ก รับโหลดหนัก: มีความสูงหน้าตัดต่ำ เหมาะสำหรับใช้งานในแนวนอน เนื่องจากโครงสร้างหน้า หน้าสัมผัส ลูกบอลทนต่อการรับโหลดแนวรัศมี
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท บล็อค | วัสดุ | หมายเลขชิ้นส่วนที่ระบุ | Block Mounting Hole Pitch (Width Direction) (mm) | Block Mounting Hole Pitch (Length Direction) (mm) | Block Mounting Hole Diameter | Rail Mounting Hole Pitch (mm) | Rail Mounting Hole Diameter | บล็อค มิติ ภายนอก W (มิลลิเมตร) | บล็อค มิติ ภายนอก L (มิลลิเมตร) | รูติดตั้ง สำหรับบล็อก | จำนวนรูยึด บล็อค (หลุม) | มิติ รูติดตั้ง S (M) | มิติ รูติดตั้ง H (ø) | ความลึกของ รูติดตั้ง สกรู (มิลลิเมตร) | มิติ บล็อค L1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สำหรับต้านทานฝุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,947.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 15 | 41 | - | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 40.4 | เจาะรู | 2 | - | 4.5 | ลำแสงทะลุ | 22.9 | ไม่มี | ||
฿ 4,785.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 15 | 41 | - | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 40.4 | เจาะรู | 2 | - | 4.5 | ลำแสงทะลุ | 22.9 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 4,338.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 15 | 41 | - | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 40.4 | เจาะรู | 2 | - | 4.5 | ลำแสงทะลุ | 22.9 | ซีลท้าย | ||
฿ 4,617.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 15 | 41 | 26 | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 57 | เจาะรู | 4 | - | 4.5 | ลำแสงทะลุ | 39.5 | ไม่มี | ||
฿ 5,455.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 15 | 41 | 26 | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 57 | เจาะรู | 4 | - | 4.5 | ลำแสงทะลุ | 39.5 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 5,008.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 15 | 41 | 26 | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 57 | เจาะรู | 4 | - | 4.5 | ลำแสงทะลุ | 39.5 | ซีลท้าย | ||
฿ 3,444.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 15 | 26 | - | 4 | 60 | 3.5 | 34 | 40.4 | รูเกลียว | 2 | M4 | - | 7 | 22.9 | ไม่มี | ||
฿ 4,282.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 15 | 26 | - | 4 | 60 | 3.5 | 34 | 40.4 | รูเกลียว | 2 | M4 | - | 7 | 22.9 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 3,835.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 15 | 26 | - | 4 | 60 | 3.5 | 34 | 40.4 | รูเกลียว | 2 | M4 | - | 7 | 22.9 | ซีลท้าย | ||
฿ 4,114.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 15 | 26 | 26 | 4 | 60 | 3.5 | 34 | 57 | รูเกลียว | 4 | M4 | - | 7 | 39.5 | ไม่มี | ||
฿ 4,952.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 15 | 26 | 26 | 4 | 60 | 3.5 | 34 | 57 | รูเกลียว | 4 | M4 | - | 7 | 39.5 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 4,506.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 15 | 26 | 26 | 4 | 60 | 3.5 | 34 | 57 | รูเกลียว | 4 | M4 | - | 7 | 39.5 | ซีลท้าย | ||
฿ 4,393.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 20 | 49 | - | 5.5 | 60 | 6 | 59 | 47.3 | เจาะรู | 2 | - | 4.5 | ลำแสงทะลุ | 27.8 | ไม่มี | ||
฿ 5,232.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 20 | 49 | - | 5.5 | 60 | 6 | 59 | 47.3 | เจาะรู | 2 | - | 4.5 | ลำแสงทะลุ | 27.8 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 4,785.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 20 | 49 | - | 5.5 | 60 | 6 | 59 | 47.3 | เจาะรู | 2 | - | 4.5 | ลำแสงทะลุ | 27.8 | ซีลท้าย | ||
฿ 4,952.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 20 | 49 | 32 | 5.5 | 60 | 6 | 59 | 66.2 | เจาะรู | 4 | - | 4.5 | ลำแสงทะลุ | 46.7 | ไม่มี | ||
฿ 5,790.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 20 | 49 | 32 | 5.5 | 60 | 6 | 59 | 66.2 | เจาะรู | 4 | - | 4.5 | ลำแสงทะลุ | 46.7 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 5,343.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 20 | 49 | 32 | 5.5 | 60 | 6 | 59 | 66.2 | เจาะรู | 4 | - | 4.5 | ลำแสงทะลุ | 46.7 | ซีลท้าย | ||
฿ 3,612.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 20 | 32 | - | 5 | 60 | 6 | 42 | 47.3 | รูเกลียว | 2 | M5 | - | 8 | 27.8 | ไม่มี | ||
฿ 4,450.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 20 | 32 | - | 5 | 60 | 6 | 42 | 47.3 | รูเกลียว | 2 | M5 | - | 8 | 27.8 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 4,003.00 ฿ 2,215.26 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 20 | 32 | - | 5 | 60 | 6 | 42 | 47.3 | รูเกลียว | 2 | M5 | - | 8 | 27.8 | ซีลท้าย | ||
฿ 4,282.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 20 | 32 | 32 | 5 | 60 | 6 | 42 | 66.2 | รูเกลียว | 4 | M5 | - | 8 | 46.7 | ไม่มี | ||
฿ 5,120.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 20 | 32 | 32 | 5 | 60 | 6 | 42 | 66.2 | รูเกลียว | 4 | M5 | - | 8 | 46.7 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 4,673.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 20 | 32 | 32 | 5 | 60 | 6 | 42 | 66.2 | รูเกลียว | 4 | M5 | - | 8 | 46.7 | ซีลท้าย | ||
฿ 4,729.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 25 | 60 | - | 7 | 60 | 7 | 73 | 59.2 | เจาะรู | 2 | - | 7 | ลำแสงทะลุ | 35.2 | ไม่มี | ||
฿ 5,622.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 25 | 60 | - | 7 | 60 | 7 | 73 | 59.2 | เจาะรู | 2 | - | 7 | ลำแสงทะลุ | 35.2 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 5,176.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 25 | 60 | - | 7 | 60 | 7 | 73 | 59.2 | เจาะรู | 2 | - | 7 | ลำแสงทะลุ | 35.2 | ซีลท้าย | ||
฿ 5,231.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 25 | 60 | 35 | 7 | 60 | 7 | 73 | 83 | เจาะรู | 4 | - | 7 | ลำแสงทะลุ | 59 | ไม่มี | ||
฿ 6,125.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 25 | 60 | 35 | 7 | 60 | 7 | 73 | 83 | เจาะรู | 4 | - | 7 | ลำแสงทะลุ | 59 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 5,678.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 25 | 60 | 35 | 7 | 60 | 7 | 73 | 83 | เจาะรู | 4 | - | 7 | ลำแสงทะลุ | 59 | ซีลท้าย | ||
฿ 3,779.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 25 | 35 | - | 6 | 60 | 7 | 48 | 59.2 | รูเกลียว | 2 | M6 | - | 9 | 35.2 | ไม่มี | ||
฿ 4,673.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 25 | 35 | - | 6 | 60 | 7 | 48 | 59.2 | รูเกลียว | 2 | M6 | - | 9 | 35.2 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 4,226.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 25 | 35 | - | 6 | 60 | 7 | 48 | 59.2 | รูเกลียว | 2 | M6 | - | 9 | 35.2 | ซีลท้าย | ||
฿ 4,393.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 25 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 83 | รูเกลียว | 4 | M6 | - | 9 | 59 | ไม่มี | ||
฿ 5,287.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 25 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 83 | รูเกลียว | 4 | M6 | - | 9 | 59 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 4,840.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 25 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 83 | รูเกลียว | 4 | M6 | - | 9 | 59 | ซีลท้าย | ||
฿ 5,901.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 30 | 72 | - | 9 | 80 | 7 | 90 | 67.9 | เจาะรู | 2 | - | 9 | ลำแสงทะลุ | 40.4 | ไม่มี | ||
฿ 8,247.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR-M | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | สเตนเลส | 30 | 72 | - | 9 | 80 | 7 | 90 | 67.9 | เจาะรู | 2 | - | 9 | ลำแสงทะลุ | 40.4 | ไม่มี | ||
฿ 6,906.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 30 | 72 | - | 9 | 80 | 7 | 90 | 67.9 | เจาะรู | 2 | - | 9 | ลำแสงทะลุ | 40.4 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 9,252.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR-M | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | สเตนเลส | 30 | 72 | - | 9 | 80 | 7 | 90 | 67.9 | เจาะรู | 2 | - | 9 | ลำแสงทะลุ | 40.4 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 6,404.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 30 | 72 | - | 9 | 80 | 7 | 90 | 67.9 | เจาะรู | 2 | - | 9 | ลำแสงทะลุ | 40.4 | ซีลท้าย | ||
฿ 8,750.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR-M | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | สเตนเลส | 30 | 72 | - | 9 | 80 | 7 | 90 | 67.9 | เจาะรู | 2 | - | 9 | ลำแสงทะลุ | 40.4 | ซีลท้าย | ||
฿ 6,906.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 30 | 72 | 40 | 9 | 80 | 7 | 90 | 96.8 | เจาะรู | 4 | - | 9 | ลำแสงทะลุ | 69.3 | ไม่มี | ||
฿ 10,481.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR-M | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | สเตนเลส | 30 | 72 | 40 | 9 | 80 | 7 | 90 | 96.8 | เจาะรู | 4 | - | 9 | ลำแสงทะลุ | 69.3 | ไม่มี | ||
฿ 7,912.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 30 | 72 | 40 | 9 | 80 | 7 | 90 | 96.8 | เจาะรู | 4 | - | 9 | ลำแสงทะลุ | 69.3 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 11,486.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR-M | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | สเตนเลส | 30 | 72 | 40 | 9 | 80 | 7 | 90 | 96.8 | เจาะรู | 4 | - | 9 | ลำแสงทะลุ | 69.3 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 7,409.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 30 | 72 | 40 | 9 | 80 | 7 | 90 | 96.8 | เจาะรู | 4 | - | 9 | ลำแสงทะลุ | 69.3 | ซีลท้าย | ||
฿ 10,983.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR-M | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | สเตนเลส | 30 | 72 | 40 | 9 | 80 | 7 | 90 | 96.8 | เจาะรู | 4 | - | 9 | ลำแสงทะลุ | 69.3 | ซีลท้าย | ||
฿ 4,673.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 30 | 40 | - | 8 | 80 | 7 | 60 | 67.9 | รูเกลียว | 2 | M8 | - | 12 | 40.4 | ไม่มี | ||
฿ 7,075.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR-M | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | 30 | 40 | - | 8 | 80 | 7 | 60 | 67.9 | รูเกลียว | 2 | M8 | - | 12 | 40.4 | ไม่มี | ||
฿ 5,678.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 30 | 40 | - | 8 | 80 | 7 | 60 | 67.9 | รูเกลียว | 2 | M8 | - | 12 | 40.4 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 8,080.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR-M | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | 30 | 40 | - | 8 | 80 | 7 | 60 | 67.9 | รูเกลียว | 2 | M8 | - | 12 | 40.4 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 5,176.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 30 | 40 | - | 8 | 80 | 7 | 60 | 67.9 | รูเกลียว | 2 | M8 | - | 12 | 40.4 | ซีลท้าย | ||
฿ 7,577.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR-M | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | 30 | 40 | - | 8 | 80 | 7 | 60 | 67.9 | รูเกลียว | 2 | M8 | - | 12 | 40.4 | ซีลท้าย | ||
฿ 5,789.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 30 | 40 | 40 | 8 | 80 | 7 | 60 | 96.8 | รูเกลียว | 4 | M8 | - | 12 | 69.3 | ไม่มี | ||
฿ 8,750.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR-M | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | 30 | 40 | 40 | 8 | 80 | 7 | 60 | 96.8 | รูเกลียว | 4 | M8 | - | 12 | 69.3 | ไม่มี | ||
฿ 6,795.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 30 | 40 | 40 | 8 | 80 | 7 | 60 | 96.8 | รูเกลียว | 4 | M8 | - | 12 | 69.3 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 9,755.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR-M | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | 30 | 40 | 40 | 8 | 80 | 7 | 60 | 96.8 | รูเกลียว | 4 | M8 | - | 12 | 69.3 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 6,292.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 30 | 40 | 40 | 8 | 80 | 7 | 60 | 96.8 | รูเกลียว | 4 | M8 | - | 12 | 69.3 | ซีลท้าย | ||
฿ 9,253.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR-M | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | 30 | 40 | 40 | 8 | 80 | 7 | 60 | 96.8 | รูเกลียว | 4 | M8 | - | 12 | 69.3 | ซีลท้าย | ||
฿ 6,516.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 35 | 82 | - | 9 | 80 | 9 | 100 | 77.6 | เจาะรู | 2 | - | 9 | ลำแสงทะลุ | 45.7 | ไม่มี | ||
฿ 9,811.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR-M | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | สเตนเลส | 35 | 82 | - | 9 | 80 | 9 | 100 | 77.6 | เจาะรู | 2 | - | 9 | ลำแสงทะลุ | 45.7 | ไม่มี | ||
฿ 7,577.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 35 | 82 | - | 9 | 80 | 9 | 100 | 77.6 | เจาะรู | 2 | - | 9 | ลำแสงทะลุ | 45.7 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 10,872.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR-M | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | สเตนเลส | 35 | 82 | - | 9 | 80 | 9 | 100 | 77.6 | เจาะรู | 2 | - | 9 | ลำแสงทะลุ | 45.7 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 7,074.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 35 | 82 | - | 9 | 80 | 9 | 100 | 77.6 | เจาะรู | 2 | - | 9 | ลำแสงทะลุ | 45.7 | ซีลท้าย | ||
฿ 10,369.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR-M | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | สเตนเลส | 35 | 82 | - | 9 | 80 | 9 | 100 | 77.6 | เจาะรู | 2 | - | 9 | ลำแสงทะลุ | 45.7 | ซีลท้าย | ||
฿ 7,075.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 35 | 82 | 50 | 9 | 80 | 9 | 100 | 111 | เจาะรู | 4 | - | 9 | ลำแสงทะลุ | 79 | ไม่มี | ||
฿ 12,268.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR-M | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | สเตนเลส | 35 | 82 | 50 | 9 | 80 | 9 | 100 | 111 | เจาะรู | 4 | - | 9 | ลำแสงทะลุ | 79 | ไม่มี | ||
฿ 8,136.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 35 | 82 | 50 | 9 | 80 | 9 | 100 | 111 | เจาะรู | 4 | - | 9 | ลำแสงทะลุ | 79 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 13,329.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR-M | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | สเตนเลส | 35 | 82 | 50 | 9 | 80 | 9 | 100 | 111 | เจาะรู | 4 | - | 9 | ลำแสงทะลุ | 79 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 7,633.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 35 | 82 | 50 | 9 | 80 | 9 | 100 | 111 | เจาะรู | 4 | - | 9 | ลำแสงทะลุ | 79 | ซีลท้าย | ||
฿ 12,826.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR-M | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | สเตนเลส | 35 | 82 | 50 | 9 | 80 | 9 | 100 | 111 | เจาะรู | 4 | - | 9 | ลำแสงทะลุ | 79 | ซีลท้าย | ||
฿ 5,064.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 35 | 50 | - | 8 | 80 | 9 | 70 | 77.6 | รูเกลียว | 2 | M8 | - | 12 | 45.7 | ไม่มี | ||
฿ 7,465.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR-M | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | 35 | 50 | - | 8 | 80 | 9 | 70 | 77.6 | รูเกลียว | 2 | M8 | - | 12 | 45.7 | ไม่มี | ||
฿ 6,125.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 35 | 50 | - | 8 | 80 | 9 | 70 | 77.6 | รูเกลียว | 2 | M8 | - | 12 | 45.7 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 8,526.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR-M | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | 35 | 50 | - | 8 | 80 | 9 | 70 | 77.6 | รูเกลียว | 2 | M8 | - | 12 | 45.7 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 5,622.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 35 | 50 | - | 8 | 80 | 9 | 70 | 77.6 | รูเกลียว | 2 | M8 | - | 12 | 45.7 | ซีลท้าย | ||
฿ 8,023.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR-M | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | 35 | 50 | - | 8 | 80 | 9 | 70 | 77.6 | รูเกลียว | 2 | M8 | - | 12 | 45.7 | ซีลท้าย | ||
฿ 5,901.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 35 | 50 | 50 | 8 | 80 | 9 | 70 | 111 | รูเกลียว | 4 | M8 | - | 12 | 79 | ไม่มี | ||
฿ 9,644.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR-M | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | 35 | 50 | 50 | 8 | 80 | 9 | 70 | 111 | รูเกลียว | 4 | M8 | - | 12 | 79 | ไม่มี | ||
฿ 6,962.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 35 | 50 | 50 | 8 | 80 | 9 | 70 | 111 | รูเกลียว | 4 | M8 | - | 12 | 79 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 10,705.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR-M | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | 35 | 50 | 50 | 8 | 80 | 9 | 70 | 111 | รูเกลียว | 4 | M8 | - | 12 | 79 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 6,459.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 35 | 50 | 50 | 8 | 80 | 9 | 70 | 111 | รูเกลียว | 4 | M8 | - | 12 | 79 | ซีลท้าย | ||
฿ 10,202.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR-M | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | 35 | 50 | 50 | 8 | 80 | 9 | 70 | 111 | รูเกลียว | 4 | M8 | - | 12 | 79 | ซีลท้าย |
กำลังโหลด …
ประเภท ราง | มาตรฐาน | จำนวนบล็อคที่ใช้บน ราง เดียวกัน | 1 | แบบเซ็ท/แบบเดี่ยว | บล็อค เท่านั้น |
---|---|---|---|---|---|
ช่องว่างในแนวรัศมี | ปกติ | เกรดความแม่นยำ | เกรด มาตรฐาน | การจัดตำแหน่งลูกบอล | วงกลม 4 แถว |
บริวาร | ไม่ | ระบบการหล่อลื่น | ไม่ | องค์ประกอบ การรีด | ลูกบอล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง