(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้า LM ไกด์ เฉพาะบล็อค จากซีรีย์ HSR ของ THK มีประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ อย่างกะทันหัน และเมื่อทำการซ่อมบำรุง
[คุณสมบัติ]
·ราง LM และบล็อก LM ส่วนร่องวิ่งของลูกบอลทั้ง 4 ร่องได้รับการเจียระไนมาอย่างละเอียดแม่นยำ ฝาปิดหัวท้าย ฝังอยู่ในบล็อค LM สำหรับไหลเวียนแถวของลูกบอล
·ลูกบอลจะไม่หลุดออกแม้ว่า บล็อค LM จะถูกถอดออกจากราง LM ก็ตาม เพราะถูกยึดโดยแผ่นเพลท (ไม่รวม HSR8, 10 และ 12)
· แต่ละแถวของลูกบอลอยู่ในตำแหน่งที่มุมหน้าสัมผัส 45° ดังนั้น โหลดจึงเท่ากันทั้ง 4 ทิศทาง (รัศมี ด้านกลับของรัศมี แนวนอน) ที่กระทำ กับบล็อค LM ซึ่งทำให้สามารถติดตั้งใช้งานได้ทุกตำแหน่ง และยังมีความเสถียรเนื่องจากมีการพรีโหลด ด้วยสมดุลที่ดี ทำให้สามารถรักษาค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำให้คงที่ และเพิ่ม ความแข็งแรงทั้ง 4 ทิศทาง มีความสูงหน้าตัดต่ำ และ LM บล็อค ได้รับการออกแบบให้มี ความแข็งแรงสูง ซึ่งช่วยให้ ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้น มีความแม่นยำ และสม่ำเสมอสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท บล็อค | วัสดุ | หมายเลขชิ้นส่วนที่ระบุ | Block Mounting Hole Pitch (Width Direction) (mm) | Block Mounting Hole Pitch (Length Direction) (mm) | Block Mounting Hole Diameter | Rail Mounting Hole Pitch (mm) | Rail Mounting Hole Diameter | บล็อค มิติ ภายนอก W (มิลลิเมตร) | บล็อค มิติ ภายนอก L (มิลลิเมตร) | รูติดตั้ง สำหรับบล็อก | มิติ รูติดตั้ง S (M) | มิติ รูติดตั้ง H (ø) | ความลึกของ รูติดตั้ง สกรู (มิลลิเมตร) | มิติ บล็อค L1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สำหรับต้านทานฝุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,125.00 ฿ 3,327.10 | THK LM GUIDE BLOCK HSR-M | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | กว้าง | สเตนเลส | 15 | 38 | 30 | 4.5 | 60 | 4.5 | 47 | 56.6 | รูเกลียว | M5 | - | ลำแสงทะลุ | 38.8 | ซีลท้าย | ||
฿ 3,094.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 15 | 38 | 30 | 4.5 | 60 | 4.5 | 47 | 56.6 | เจาะรู | - | 4.5 | ลำแสงทะลุ | 38.8 | ไม่มี | ||
฿ 3,379.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 15 | 38 | 30 | 4.5 | 60 | 4.5 | 47 | 56.6 | เจาะรู | - | 4.5 | ลำแสงทะลุ | 38.8 | ซีลท้าย | ||
฿ 3,037.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 15 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 56.6 | รูเกลียว | M4 | - | 5 | 38.8 | ไม่มี | ||
฿ 6,181.00 | THK LM GUIDE BLOCK HSR-M | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | 15 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 56.6 | รูเกลียว | M4 | - | 5 | 38.8 | ไม่มี | ||
฿ 3,493.00 | THK LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 15 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 56.6 | รูเกลียว | M4 | - | 5 | 38.8 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 6,684.00 | THK LM GUIDE BLOCK HSR-M | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | 15 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 56.6 | รูเกลียว | M4 | - | 5 | 38.8 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 3,379.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 15 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 56.6 | รูเกลียว | M4 | - | 5 | 38.8 | ซีลท้าย | ||
฿ 6,516.00 | THK LM GUIDE BLOCK HSR-M | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | 15 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 56.6 | รูเกลียว | M4 | - | 5 | 38.8 | ซีลท้าย | ||
฿ 3,493.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 20 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 74 | เจาะรู | - | 6 | ลำแสงทะลุ | 50.8 | ไม่มี | ||
฿ 3,779.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 20 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 74 | เจาะรู | - | 6 | ลำแสงทะลุ | 50.8 | ซีลท้าย | ||
฿ 4,177.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 20 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 90 | รูเกลียว | M6 | - | ลำแสงทะลุ | 66.8 | ไม่มี | ||
฿ 4,576.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 20 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 90 | รูเกลียว | M6 | - | ลำแสงทะลุ | 66.8 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 4,462.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 20 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 90 | รูเกลียว | M6 | - | ลำแสงทะลุ | 66.8 | ซีลท้าย | ||
฿ 4,177.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 20 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 90 | เจาะรู | - | 6 | ลำแสงทะลุ | 66.8 | ไม่มี | ||
฿ 4,576.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 20 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 90 | เจาะรู | - | 6 | ลำแสงทะลุ | 66.8 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 4,462.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 20 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 90 | เจาะรู | - | 6 | ลำแสงทะลุ | 66.8 | ซีลท้าย | ||
฿ 4,177.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 20 | 32 | 50 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 90 | รูเกลียว | M5 | - | 6 | 66.8 | ไม่มี | ||
฿ 8,694.00 | THK LM GUIDE BLOCK HSR-M | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | 20 | 32 | 50 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 90 | รูเกลียว | M5 | - | 6 | 66.8 | ไม่มี | ||
฿ 4,576.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 20 | 32 | 50 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 90 | รูเกลียว | M5 | - | 6 | 66.8 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 9,197.00 | THK LM GUIDE BLOCK HSR-M | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | 20 | 32 | 50 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 90 | รูเกลียว | M5 | - | 6 | 66.8 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 4,462.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 20 | 32 | 50 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 90 | รูเกลียว | M5 | - | 6 | 66.8 | ซีลท้าย | ||
฿ 9,019.00 | THK LM GUIDE BLOCK HSR-M | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | 20 | 32 | 50 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 90 | รูเกลียว | M5 | - | 6 | 66.8 | ซีลท้าย | ||
฿ 3,493.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 20 | 32 | 36 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 74 | รูเกลียว | M5 | - | 6 | 50.8 | ไม่มี | ||
฿ 7,298.00 | THK LM GUIDE BLOCK HSR-M | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | 20 | 32 | 36 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 74 | รูเกลียว | M5 | - | 6 | 50.8 | ไม่มี | ||
฿ 3,285.71 ฿ 1,971.75 | THK LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 20 | 32 | 36 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 74 | รูเกลียว | M5 | - | 6 | 50.8 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 7,801.00 | THK LM GUIDE BLOCK HSR-M | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | 20 | 32 | 36 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 74 | รูเกลียว | M5 | - | 6 | 50.8 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 3,779.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 20 | 32 | 36 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 74 | รูเกลียว | M5 | - | 6 | 50.8 | ซีลท้าย | ||
฿ 7,623.00 | THK LM GUIDE BLOCK HSR-M | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | 20 | 32 | 36 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 74 | รูเกลียว | M5 | - | 6 | 50.8 | ซีลท้าย | ||
฿ 4,918.00 | THK LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 25 | 57 | 45 | 8 | 60 | 7 | 70 | 83.1 | รูเกลียว | M8 | - | ลำแสงทะลุ | 59.5 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 4,804.00 | THK LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 25 | 57 | 45 | 7 | 60 | 7 | 70 | 83.1 | เจาะรู | - | 7 | ลำแสงทะลุ | 59.5 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 4,405.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 25 | 57 | 45 | 7 | 60 | 7 | 70 | 83.1 | เจาะรู | - | 7 | ลำแสงทะลุ | 59.5 | ซีลท้าย | ||
฿ 4,861.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 25 | 57 | 45 | 8 | 60 | 7 | 70 | 102.2 | รูเกลียว | M8 | - | ลำแสงทะลุ | 78.6 | ไม่มี | ||
฿ 5,716.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 25 | 57 | 45 | 8 | 60 | 7 | 70 | 102.2 | รูเกลียว | M8 | - | ลำแสงทะลุ | 78.6 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 5,317.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 25 | 57 | 45 | 8 | 60 | 7 | 70 | 102.2 | รูเกลียว | M8 | - | ลำแสงทะลุ | 78.6 | ซีลท้าย | ||
฿ 4,861.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 25 | 57 | 45 | 7 | 60 | 7 | 70 | 102.2 | เจาะรู | - | 7 | ลำแสงทะลุ | 78.6 | ไม่มี | ||
฿ 5,716.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 25 | 57 | 45 | 7 | 60 | 7 | 70 | 102.2 | เจาะรู | - | 7 | ลำแสงทะลุ | 78.6 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 5,317.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 25 | 57 | 45 | 7 | 60 | 7 | 70 | 102.2 | เจาะรู | - | 7 | ลำแสงทะลุ | 78.6 | ซีลท้าย | ||
฿ 4,861.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 25 | 35 | 50 | 8 | 60 | 7 | 48 | 102.2 | รูเกลียว | M6 | - | 8 | 78.6 | ไม่มี | ||
฿ 9,867.00 | THK LM GUIDE BLOCK HSR-M | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | 25 | 35 | 50 | 8 | 60 | 7 | 48 | 102.2 | รูเกลียว | M6 | - | 8 | 78.6 | ไม่มี | ||
฿ 5,716.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 25 | 35 | 50 | 8 | 60 | 7 | 48 | 102.2 | รูเกลียว | M6 | - | 8 | 78.6 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 10,928.00 | THK LM GUIDE BLOCK HSR-M | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | 25 | 35 | 50 | 8 | 60 | 7 | 48 | 102.2 | รูเกลียว | M6 | - | 8 | 78.6 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 5,317.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 25 | 35 | 50 | 8 | 60 | 7 | 48 | 102.2 | รูเกลียว | M6 | - | 8 | 78.6 | ซีลท้าย | ||
฿ 10,458.00 | THK LM GUIDE BLOCK HSR-M | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | 25 | 35 | 50 | 8 | 60 | 7 | 48 | 102.2 | รูเกลียว | M6 | - | 8 | 78.6 | ซีลท้าย | ||
฿ 4,063.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 25 | 35 | 35 | 8 | 60 | 7 | 48 | 83.1 | รูเกลียว | M6 | - | 8 | 59.5 | ไม่มี | ||
฿ 8,247.00 | THK LM GUIDE BLOCK HSR-M | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | 25 | 35 | 35 | 8 | 60 | 7 | 48 | 83.1 | รูเกลียว | M6 | - | 8 | 59.5 | ไม่มี | ||
฿ 4,208.99 | THK LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 25 | 35 | 35 | 8 | 60 | 7 | 48 | 83.1 | รูเกลียว | M6 | - | 8 | 59.5 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 11,017.00 | THK LM GUIDE BLOCK HSR-M | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | 25 | 35 | 35 | 8 | 60 | 7 | 48 | 83.1 | รูเกลียว | M6 | - | 8 | 59.5 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 4,519.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 25 | 35 | 35 | 8 | 60 | 7 | 48 | 83.1 | รูเกลียว | M6 | - | 8 | 59.5 | ซีลท้าย | ||
฿ 8,838.00 | THK LM GUIDE BLOCK HSR-M | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | 25 | 35 | 35 | 8 | 60 | 7 | 48 | 83.1 | รูเกลียว | M6 | - | 8 | 59.5 | ซีลท้าย | ||
฿ 4,804.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 30 | 72 | 52 | 10 | 80 | 9 | 90 | 98 | รูเกลียว | M10 | - | ลำแสงทะลุ | 70.4 | ไม่มี | ||
฿ 5,829.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 30 | 72 | 52 | 10 | 80 | 9 | 90 | 98 | รูเกลียว | M10 | - | ลำแสงทะลุ | 70.4 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 5,374.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 30 | 72 | 52 | 10 | 80 | 9 | 90 | 98 | รูเกลียว | M10 | - | ลำแสงทะลุ | 70.4 | ซีลท้าย | ||
฿ 4,633.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 30 | 72 | 52 | 9 | 80 | 9 | 90 | 98 | เจาะรู | - | 9 | ลำแสงทะลุ | 70.4 | ไม่มี | ||
฿ 5,659.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 30 | 72 | 52 | 9 | 80 | 9 | 90 | 98 | เจาะรู | - | 9 | ลำแสงทะลุ | 70.4 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 5,203.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 30 | 72 | 52 | 9 | 80 | 9 | 90 | 98 | เจาะรู | - | 9 | ลำแสงทะลุ | 70.4 | ซีลท้าย | ||
฿ 5,659.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 30 | 72 | 52 | 10 | 80 | 9 | 90 | 120.6 | รูเกลียว | M10 | - | ลำแสงทะลุ | 93 | ไม่มี | ||
฿ 6,229.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 30 | 72 | 52 | 10 | 80 | 9 | 90 | 120.6 | รูเกลียว | M10 | - | ลำแสงทะลุ | 93 | ซีลท้าย | ||
฿ 5,659.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 30 | 72 | 52 | 9 | 80 | 9 | 90 | 120.6 | เจาะรู | - | 9 | ลำแสงทะลุ | 93 | ไม่มี | ||
฿ 6,685.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 30 | 72 | 52 | 9 | 80 | 9 | 90 | 120.6 | เจาะรู | - | 9 | ลำแสงทะลุ | 93 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 6,229.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 30 | 72 | 52 | 9 | 80 | 9 | 90 | 120.6 | เจาะรู | - | 9 | ลำแสงทะลุ | 93 | ซีลท้าย | ||
฿ 5,659.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 30 | 40 | 60 | 8 | 80 | 9 | 60 | 120.6 | รูเกลียว | M8 | - | 10 | 93 | ไม่มี | ||
฿ 13,106.00 | THK LM GUIDE BLOCK HSR-M | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | 30 | 40 | 60 | 8 | 80 | 9 | 60 | 120.6 | รูเกลียว | M8 | - | 10 | 93 | ไม่มี | ||
฿ 6,685.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 30 | 40 | 60 | 8 | 80 | 9 | 60 | 120.6 | รูเกลียว | M8 | - | 10 | 93 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 14,334.00 | THK LM GUIDE BLOCK HSR-M | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | 30 | 40 | 60 | 8 | 80 | 9 | 60 | 120.6 | รูเกลียว | M8 | - | 10 | 93 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 6,229.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 30 | 40 | 60 | 8 | 80 | 9 | 60 | 120.6 | รูเกลียว | M8 | - | 10 | 93 | ซีลท้าย | ||
฿ 13,815.00 | THK LM GUIDE BLOCK HSR-M | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | 30 | 40 | 60 | 8 | 80 | 9 | 60 | 120.6 | รูเกลียว | M8 | - | 10 | 93 | ซีลท้าย | ||
฿ 4,804.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 30 | 40 | 40 | 8 | 80 | 9 | 60 | 98 | รูเกลียว | M8 | - | 10 | 70.4 | ไม่มี | ||
฿ 10,927.00 | THK LM GUIDE BLOCK HSR-M | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | 30 | 40 | 40 | 8 | 80 | 9 | 60 | 98 | รูเกลียว | M8 | - | 10 | 70.4 | ไม่มี | ||
฿ 5,829.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 30 | 40 | 40 | 8 | 80 | 9 | 60 | 98 | รูเกลียว | M8 | - | 10 | 70.4 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 12,156.00 | THK LM GUIDE BLOCK HSR-M | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | 30 | 40 | 40 | 8 | 80 | 9 | 60 | 98 | รูเกลียว | M8 | - | 10 | 70.4 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 5,374.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 30 | 40 | 40 | 8 | 80 | 9 | 60 | 98 | รูเกลียว | M8 | - | 10 | 70.4 | ซีลท้าย | ||
฿ 11,637.00 | THK LM GUIDE BLOCK HSR-M | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | 30 | 40 | 40 | 8 | 80 | 9 | 60 | 98 | รูเกลียว | M8 | - | 10 | 70.4 | ซีลท้าย | ||
฿ 6,172.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 35 | 82 | 62 | 10 | 80 | 9 | 100 | 109.4 | รูเกลียว | M10 | - | ลำแสงทะลุ | 80.4 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 5,773.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 35 | 82 | 62 | 10 | 80 | 9 | 100 | 109.4 | รูเกลียว | M10 | - | ลำแสงทะลุ | 80.4 | ซีลท้าย | ||
฿ 4,804.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 35 | 82 | 62 | 9 | 80 | 9 | 100 | 109.4 | เจาะรู | - | 9 | ลำแสงทะลุ | 80.4 | ไม่มี | ||
฿ 5,488.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 35 | 82 | 62 | 9 | 80 | 9 | 100 | 109.4 | เจาะรู | - | 9 | ลำแสงทะลุ | 80.4 | ซีลท้าย | ||
฿ 6,057.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 35 | 82 | 62 | 10 | 80 | 9 | 100 | 134.8 | รูเกลียว | M10 | - | ลำแสงทะลุ | 105.8 | ไม่มี | ||
฿ 7,141.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 35 | 82 | 62 | 10 | 80 | 9 | 100 | 134.8 | รูเกลียว | M10 | - | ลำแสงทะลุ | 105.8 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 6,741.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 35 | 82 | 62 | 10 | 80 | 9 | 100 | 134.8 | รูเกลียว | M10 | - | ลำแสงทะลุ | 105.8 | ซีลท้าย | ||
฿ 6,057.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 35 | 82 | 62 | 9 | 80 | 9 | 100 | 134.8 | เจาะรู | - | 9 | ลำแสงทะลุ | 105.8 | ไม่มี | ||
฿ 7,141.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 35 | 82 | 62 | 9 | 80 | 9 | 100 | 134.8 | เจาะรู | - | 9 | ลำแสงทะลุ | 105.8 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 6,741.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน | 35 | 82 | 62 | 9 | 80 | 9 | 100 | 134.8 | เจาะรู | - | 9 | ลำแสงทะลุ | 105.8 | ซีลท้าย | ||
฿ 6,057.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 35 | 50 | 72 | 8 | 80 | 9 | 70 | 134.8 | รูเกลียว | M8 | - | 12 | 105.8 | ไม่มี | ||
฿ 7,141.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 35 | 50 | 72 | 8 | 80 | 9 | 70 | 134.8 | รูเกลียว | M8 | - | 12 | 105.8 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 6,741.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 35 | 50 | 72 | 8 | 80 | 9 | 70 | 134.8 | รูเกลียว | M8 | - | 12 | 105.8 | ซีลท้าย | ||
฿ 5,089.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 35 | 50 | 50 | 8 | 80 | 9 | 70 | 109.4 | รูเกลียว | M8 | - | 12 | 80.4 | ไม่มี | ||
฿ 6,172.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 35 | 50 | 50 | 8 | 80 | 9 | 70 | 109.4 | รูเกลียว | M8 | - | 12 | 80.4 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 5,773.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 35 | 50 | 50 | 8 | 80 | 9 | 70 | 109.4 | รูเกลียว | M8 | - | 12 | 80.4 | ซีลท้าย |
กำลังโหลด …
ประเภท ราง | มาตรฐาน | จำนวนบล็อคที่ใช้บน ราง เดียวกัน | 1 | แบบเซ็ท/แบบเดี่ยว | บล็อค เท่านั้น |
---|---|---|---|---|---|
ช่องว่างในแนวรัศมี | ปกติ | เกรดความแม่นยำ | เกรด มาตรฐาน | การจัดตำแหน่งลูกบอล | วงกลม 4 แถว |
บริวาร | ไม่ | ระบบการหล่อลื่น | ไม่ | องค์ประกอบ การรีด | ลูกบอล |
จำนวนรูยึด บล็อค(หลุม) | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง