(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แต่ละบล็อค สำหรับ LM ไกด์ ซีรีส์ SHS ของ THK มีประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ อย่างกะทันหัน และเมื่อทำการซ่อมบำรุง
[คุณสมบัติ]
·ราง LM และบล็อก LM ส่วนร่องวิ่งของลูกบอลทั้ง 4 ร่องได้รับการเจียระไนมาอย่างละเอียดแม่นยำ ฝาปิดหัวท้าย ฝังอยู่ในบล็อค LM สำหรับไหลเวียนแถวของลูกบอล
· แต่ละแถวของลูกบอลอยู่ในตำแหน่งที่มุมหน้าสัมผัส 45° ดังนั้น โหลดจึงเท่ากันทั้ง 4 ทิศทาง (รัศมี ด้านกลับของรัศมี แนวนอน) ที่กระทำ กับบล็อค LM ซึ่งทำให้สามารถติดตั้งใช้งานได้ทุกตำแหน่ง และยังมีความเสถียรเนื่องจากมีการพรีโหลด ด้วยสมดุลที่ดี ทำให้สามารถรักษาค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำให้คงที่ และเพิ่ม ความแข็งแรงทั้ง 4 ทิศทาง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท บล็อค | หมายเลขชิ้นส่วนที่ระบุ | Block Mounting Hole Pitch (Width Direction) (mm) | Block Mounting Hole Pitch (Length Direction) (mm) | Block Mounting Hole Diameter | Rail Mounting Hole Pitch (mm) | Rail Mounting Hole Diameter | บล็อค มิติ ภายนอก W (มิลลิเมตร) | บล็อค มิติ ภายนอก L (มิลลิเมตร) | มิติ รูติดตั้ง S (M) | ความลึกของ รูติดตั้ง สกรู (มิลลิเมตร) | มิติ บล็อค L1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สำหรับต้านทานฝุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,094.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | 15 | 38 | 30 | 4.4 | 60 | 4.5 | 47 | 64.4 | M5 | ลำแสงทะลุ | 48 | ไม่มี | ||
฿ 4,183.44 | THK LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | 15 | 38 | 30 | 4.4 | 60 | 4.5 | 47 | 64.4 | M5 | ลำแสงทะลุ | 48 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 3,379.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | 15 | 38 | 30 | 4.4 | 60 | 4.5 | 47 | 64.4 | M5 | ลำแสงทะลุ | 48 | ซีลท้าย | ||
฿ 3,664.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | 15 | 38 | 30 | 4.4 | 60 | 4.5 | 47 | 79.4 | M5 | ลำแสงทะลุ | 63 | ไม่มี | ||
฿ 4,063.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | 15 | 38 | 30 | 4.4 | 60 | 4.5 | 47 | 79.4 | M5 | ลำแสงทะลุ | 63 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 3,949.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | 15 | 38 | 30 | 4.4 | 60 | 4.5 | 47 | 79.4 | M5 | ลำแสงทะลุ | 63 | ซีลท้าย | ||
฿ 3,664.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 15 | 26 | 34 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 79.4 | M4 | 4 | 63 | ไม่มี | ||
฿ 4,063.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 15 | 26 | 34 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 79.4 | M4 | 4 | 63 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 3,949.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 15 | 26 | 34 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 79.4 | M4 | 4 | 63 | ซีลท้าย | ||
฿ 3,094.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 15 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 64.4 | M4 | 5 | 48 | ไม่มี | ||
฿ 3,493.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 15 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 64.4 | M4 | 5 | 48 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 3,379.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 15 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 64.4 | M4 | 5 | 48 | ซีลท้าย | ||
฿ 3,094.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 15 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 64.4 | M4 | 4 | 48 | ไม่มี | ||
฿ 3,493.00 | THK LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | 15 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 64.4 | M4 | 4 | 48 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 3,379.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 15 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 64.4 | M4 | 4 | 48 | ซีลท้าย | ||
฿ 3,493.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | 20 | 53 | 40 | 5.4 | 60 | 6 | 63 | 79 | M6 | ลำแสงทะลุ | 59 | ไม่มี | ||
฿ 3,811.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | 20 | 53 | 40 | 5.4 | 60 | 6 | 63 | 79 | M6 | ลำแสงทะลุ | 59 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 3,779.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | 20 | 53 | 40 | 5.4 | 60 | 6 | 63 | 79 | M6 | ลำแสงทะลุ | 59 | ซีลท้าย | ||
฿ 4,177.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | 20 | 53 | 40 | 5.4 | 60 | 6 | 63 | 98 | M6 | ลำแสงทะลุ | 78 | ไม่มี | ||
฿ 4,576.00 ฿ 2,451.36 | THK LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | กว้าง | 20 | 53 | 40 | 5.4 | 60 | 6 | 63 | 98 | M6 | ลำแสงทะลุ | 78 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 4,462.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | 20 | 53 | 40 | 5.4 | 60 | 6 | 63 | 98 | M6 | ลำแสงทะลุ | 78 | ซีลท้าย | ||
฿ 4,177.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 20 | 32 | 50 | 5 | 60 | 6 | 44 | 98 | M5 | 5 | 78 | ไม่มี | ||
฿ 4,576.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 20 | 32 | 50 | 5 | 60 | 6 | 44 | 98 | M5 | 5 | 78 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 4,462.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 20 | 32 | 50 | 5 | 60 | 6 | 44 | 98 | M5 | 5 | 78 | ซีลท้าย | ||
฿ 3,493.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 20 | 32 | 36 | 5 | 60 | 6 | 44 | 79 | M5 | 5 | 59 | ไม่มี | ||
฿ 3,892.00 | THK LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | มาตรฐาน | 20 | 32 | 36 | 5 | 60 | 6 | 44 | 79 | M5 | 5 | 59 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 3,779.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 20 | 32 | 36 | 5 | 60 | 6 | 44 | 79 | M5 | 5 | 59 | ซีลท้าย | ||
฿ 4,063.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | 25 | 57 | 45 | 6.8 | 60 | 7 | 70 | 92 | M8 | ลำแสงทะลุ | 71 | ไม่มี | ||
฿ 4,208.99 | THK LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | กว้าง | 25 | 57 | 45 | 6.8 | 60 | 7 | 70 | 92 | M8 | ลำแสงทะลุ | 71 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 4,519.00 | THK LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | 25 | 57 | 45 | 6.8 | 60 | 7 | 70 | 92 | M8 | ลำแสงทะลุ | 71 | ซีลท้าย | ||
฿ 4,861.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | 25 | 57 | 45 | 6.8 | 60 | 7 | 70 | 109 | M8 | ลำแสงทะลุ | 88 | ไม่มี | ||
฿ 5,716.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | 25 | 57 | 45 | 6.8 | 60 | 7 | 70 | 109 | M8 | ลำแสงทะลุ | 88 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 5,317.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | 25 | 57 | 45 | 6.8 | 60 | 7 | 70 | 109 | M8 | ลำแสงทะลุ | 88 | ซีลท้าย | ||
฿ 4,861.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 25 | 35 | 50 | 6 | 60 | 7 | 48 | 109 | M6 | 8 | 88 | ไม่มี | ||
฿ 5,716.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 25 | 35 | 50 | 6 | 60 | 7 | 48 | 109 | M6 | 8 | 88 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 5,317.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 25 | 35 | 50 | 6 | 60 | 7 | 48 | 109 | M6 | 8 | 88 | ซีลท้าย | ||
฿ 4,861.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 25 | 35 | 50 | 6 | 60 | 7 | 48 | 109 | M6 | 6.5 | 88 | ไม่มี | ||
฿ 5,716.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 25 | 35 | 50 | 6 | 60 | 7 | 48 | 109 | M6 | 6.5 | 88 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 5,317.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 25 | 35 | 50 | 6 | 60 | 7 | 48 | 109 | M6 | 6.5 | 88 | ซีลท้าย | ||
฿ 4,063.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 25 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 92 | M6 | 8 | 71 | ไม่มี | ||
฿ 4,918.00 ฿ 2,525.39 | THK LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | 25 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 92 | M6 | 8 | 71 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 4,519.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 25 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 92 | M6 | 8 | 71 | ซีลท้าย | ||
฿ 4,063.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 25 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 92 | M6 | 6.5 | 71 | ไม่มี | ||
฿ 4,918.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 25 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 92 | M6 | 6.5 | 71 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 4,519.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 25 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 92 | M6 | 6.5 | 71 | ซีลท้าย | ||
฿ 5,374.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | 30 | 72 | 52 | 8.5 | 80 | 9 | 90 | 106 | M10 | ลำแสงทะลุ | 80 | ไม่มี | ||
฿ 5,645.00 | THK LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | กว้าง | 30 | 72 | 52 | 8.5 | 80 | 9 | 90 | 106 | M10 | ลำแสงทะลุ | 80 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 6,057.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | 30 | 72 | 52 | 8.5 | 80 | 9 | 90 | 106 | M10 | ลำแสงทะลุ | 80 | ซีลท้าย | ||
฿ 6,399.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | 30 | 72 | 52 | 8.5 | 80 | 9 | 90 | 131 | M10 | ลำแสงทะลุ | 105 | ไม่มี | ||
฿ 7,539.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | 30 | 72 | 52 | 8.5 | 80 | 9 | 90 | 131 | M10 | ลำแสงทะลุ | 105 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 7,083.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | 30 | 72 | 52 | 8.5 | 80 | 9 | 90 | 131 | M10 | ลำแสงทะลุ | 105 | ซีลท้าย | ||
฿ 6,399.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 30 | 40 | 60 | 8 | 80 | 9 | 60 | 131 | M8 | 10 | 105 | ไม่มี | ||
฿ 7,539.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 30 | 40 | 60 | 8 | 80 | 9 | 60 | 131 | M8 | 10 | 105 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 7,083.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 30 | 40 | 60 | 8 | 80 | 9 | 60 | 131 | M8 | 10 | 105 | ซีลท้าย | ||
฿ 6,399.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 30 | 40 | 60 | 8 | 80 | 9 | 60 | 131 | M8 | 8 | 105 | ไม่มี | ||
฿ 7,539.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 30 | 40 | 60 | 8 | 80 | 9 | 60 | 131 | M8 | 8 | 105 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 7,083.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 30 | 40 | 60 | 8 | 80 | 9 | 60 | 131 | M8 | 8 | 105 | ซีลท้าย | ||
฿ 5,374.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 30 | 40 | 40 | 8 | 80 | 9 | 60 | 106 | M8 | 10 | 80 | ไม่มี | ||
฿ 6,513.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 30 | 40 | 40 | 8 | 80 | 9 | 60 | 106 | M8 | 10 | 80 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 6,057.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 30 | 40 | 40 | 8 | 80 | 9 | 60 | 106 | M8 | 10 | 80 | ซีลท้าย | ||
฿ 5,374.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 30 | 40 | 40 | 8 | 80 | 9 | 60 | 106 | M8 | 8 | 80 | ไม่มี | ||
฿ 6,513.00 | THK LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 30 | 40 | 40 | 8 | 80 | 9 | 60 | 106 | M8 | 8 | 80 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 6,057.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 30 | 40 | 40 | 8 | 80 | 9 | 60 | 106 | M8 | 8 | 80 | ซีลท้าย | ||
฿ 5,659.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | 35 | 50 | 50 | 8 | 80 | 9 | 100 | 122 | M10 | ลำแสงทะลุ | 93 | ไม่มี | ||
฿ 6,913.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | 35 | 50 | 50 | 8 | 80 | 9 | 100 | 122 | M10 | ลำแสงทะลุ | 93 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 6,400.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | กว้าง | 35 | 50 | 50 | 8 | 80 | 9 | 100 | 122 | M10 | ลำแสงทะลุ | 93 | ซีลท้าย | ||
฿ 6,741.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | 35 | 50 | 72 | 8 | 80 | 9 | 100 | 152 | M10 | ลำแสงทะลุ | 123 | ไม่มี | ||
฿ 7,995.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | 35 | 50 | 72 | 8 | 80 | 9 | 100 | 152 | M10 | ลำแสงทะลุ | 123 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 7,482.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | 35 | 50 | 72 | 8 | 80 | 9 | 100 | 152 | M10 | ลำแสงทะลุ | 123 | ซีลท้าย | ||
฿ 6,741.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 35 | 50 | 72 | 8 | 80 | 9 | 70 | 152 | M8 | 12 | 123 | ไม่มี | ||
฿ 7,995.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 35 | 50 | 72 | 8 | 80 | 9 | 70 | 152 | M8 | 12 | 123 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 7,482.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 35 | 50 | 72 | 8 | 80 | 9 | 70 | 152 | M8 | 12 | 123 | ซีลท้าย | ||
฿ 6,741.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 35 | 50 | 72 | 8 | 80 | 9 | 70 | 152 | M8 | 10 | 123 | ไม่มี | ||
฿ 7,995.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 35 | 50 | 72 | 8 | 80 | 9 | 70 | 152 | M8 | 10 | 123 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 7,482.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 35 | 50 | 72 | 8 | 80 | 9 | 70 | 152 | M8 | 10 | 123 | ซีลท้าย | ||
฿ 5,659.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 35 | 50 | 50 | 8 | 80 | 9 | 70 | 122 | M8 | 12 | 93 | ไม่มี | ||
฿ 6,913.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 35 | 50 | 50 | 8 | 80 | 9 | 70 | 122 | M8 | 12 | 93 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 6,400.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 35 | 50 | 50 | 8 | 80 | 9 | 70 | 122 | M8 | 12 | 93 | ซีลท้าย | ||
฿ 5,659.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 35 | 50 | 50 | 8 | 80 | 9 | 70 | 122 | M8 | 10 | 93 | ไม่มี | ||
฿ 6,913.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 35 | 50 | 50 | 8 | 80 | 9 | 70 | 122 | M8 | 10 | 93 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 6,400.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 35 | 50 | 50 | 8 | 80 | 9 | 70 | 122 | M8 | 10 | 93 | ซีลท้าย |
กำลังโหลด …
ประเภท ราง | มาตรฐาน | จำนวนบล็อคที่ใช้บน ราง เดียวกัน | 1 | แบบเซ็ท/แบบเดี่ยว | บล็อค เท่านั้น |
---|---|---|---|---|---|
ช่องว่างในแนวรัศมี | ปกติ | เกรดความแม่นยำ | เกรด มาตรฐาน | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
การจัดตำแหน่งลูกบอล | วงกลม 4 แถว | บริวาร | การมี | ระบบการหล่อลื่น | ไม่ |
องค์ประกอบ การรีด | ลูกบอล | รูติดตั้ง สำหรับบล็อก | รูเกลียว | จำนวนรูยึด บล็อค(หลุม) | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง