(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากปลายเพลาเป็นแบบสำเร็จรูปและไม่จำเป็นต้องใช้ Drawing หรือทำการตัดเฉือนเพิ่ม จึงสามารถใช้สินค้าได้ทันที
[คุณสมบัติ]
· บอลสกรูหมุนเป็นยูนิตที่มีโครงสร้างผสานรวมในตัว ซึ่งประกอบด้วยนัทบอลสกรูและตลับลูกปืนรองรับ
· ตลับลูกปืนรองรับเป็นตลับลูกปืนเชิงมุมขนาดใหญ่ที่มีมุมสัมผัส 60° ซึ่งให้ความแข็งแกร่งในแนวแกนเมื่อวางบอลมากขึ้น
· ชนิด BLR มีให้เลือกทั้งแบบบอลสกรูความละเอียดสูงและแบบบอลสกรูหมุน
· การทำงานที่ราบรื่น: ให้การทำงานที่ราบรื่นเมื่อเปรียบเทียบกับการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงของระบบแร็คแอนด์พิเนียน
· นอกจากนี้ เนื่องจากเพลาสกรูไม่หมุนไปกับตัวขับนัทบอลสกรู จึงไม่มีปรากฏการณ์เชือกกระโดด การทำงานจึงเงียบ และความร้อนที่เกิดจากตัวเครื่องลดลง
รหัสสินค้า |
---|
BNK0810-3G2+205LC7Y |
BNK0810-3G2+305LC7Y |
BNK0810-3G2+405LC7Y |
BNK0810-3GT+205LC5Y |
BNK0810-3GT+255LC5Y |
BNK0810-3GT+405LC5Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความแม่นยำ | ช่องว่างตามแนวแกน | ความยาวเพลาสกรู (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,988.00 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 22 วัน | C7 | G2 | 205 | ||
฿ 15,442.00 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 22 วัน | C7 | G2 | 305 | ||
฿ 18,283.00 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | C7 | G2 | 405 | ||
฿ 22,694.00 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 22 วัน | C5 | GT | 205 | ||
฿ 24,431.00 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 22 วัน | C5 | GT | 255 | ||
฿ 31,288.00 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | C5 | GT | 405 |
กำลังโหลด …
ประเภท | งานละเอียด | คุณสมบัติ | มาตรฐาน | รูปทรง หน้าแปลน | สกรูตัวหนอน แฟลตทรง แบบกลม 2 ชุด |
---|---|---|---|---|---|
สกรู เพลา OD d(Ø) | 8 | สายนำไฟฟ้า(มิลลิเมตร) | 10 | พรีโหลด | ไม่ |
เงื่อนไขการใช้งาน | มาตรฐาน / ป้องกันฝุ่น | สกรูด้านขวา/สกรูด้านซ้าย | สกรู ด้านขวา | รูปทรงน็อต | เดียว |
ระบบวงจร | ฝาครอบ ท้าย | จำนวนวงจรโหลด(Numของแถว) x (num.จำนวนรอบ) | 2 × 1.5 | แรงประเมิน พิกัดพลวัตร Ca(N) | 2160 |
แรงประเมิน พิกัดสถิต Coa(N) | 3820 | ชนิดสกรู | ชุดเพลาและนัท (สินค้าปลายเพลาขัดผิวสำเร็จ) | บอลสกรู หมายเลข รุ่น บังคับ | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง