(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ มี สเปค พื้น ต่ำไม่ ของเสีย เนื้อที่หรือทำให้รูปลักษณ์ของ ผลิตภัณฑ์ ติดอยู่เสียหาย
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) | 30 | คุณสมบัติ | โหลดหนัก พื้น ต่ำ |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 80.01 ถึง 140.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | โหลดที่ยอมรับได้(daN) | 120 |
วัสดุ ล้อ | ไนล่อนเสริมแรง | ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1(มิลลิเมตร) | 53 (55) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1(มิลลิเมตร) | 53 (55) |
ความยาวของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 70 | ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 70 | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) | 32 |
ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) | 21 | การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | รัศมีการหมุน(มิลลิเมตร) | 29 |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | การรวมกันของ พิทช์ รูยาว | 53-53, 54-54,55-55 | ตลับลูกปืน ล้อ | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HGL-32GNB ในชุด H ซีรี่ส์ HGL
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง