1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดนัท รูปทรง MC

ตัวยึดนัท รูปทรง MC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,504.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตัวยึดนัทเป็นตัวยึดนัทที่ได้มาตรฐานกับปลายเพลาและสินค้าขัดผิวสำเร็จของสต็อกสินค้ามาตรฐานที่มีเพลา และมีโครงสร้างที่สามารถยึดกับโต๊ะได้โดยตรงด้วยสลักเกลียว
· ความสูงต่ำและต้องยึดเฉพาะสลักเกลียวกับโต๊ะเท่านั้น

รหัสสินค้า
MC1004
MC1408
MC2010
MC2020
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานบอลสกรู หมายเลข รุ่น บังคับ

฿ 1,504.00

FEED SCREW NUT BRACKET 1 ชิ้น 3 วัน 10BNK1004,BNK1010

฿ 1,684.00

FEED SCREW NUT BRACKET 1 ชิ้น 12 วัน 10BNK1408,BNK1510,BNK1520,BNK1616

฿ 2,313.00

FEED SCREW NUT BRACKET 1 ชิ้น 3 วัน 10BNK2010

฿ 2,268.00

FEED SCREW NUT BRACKET 1 ชิ้น 3 วัน 10BNK2020

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง