(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายพานไทม์มิ่ง มี สเปค มาตรฐาน ตามมาตรฐาน JIS และ ISO
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ ที่มีโปรไฟล์ ฟัน ที่หลากหลายและขนาดที่หลากหลาย พร้อมความสามารถรอบด้านและความพร้อมใช้งานที่ยอดเยี่ยม
· ประสิทธิภาพสูงและการส่งความเร็วสูงเป็นไปได้
· เสียงรบกวนต่ำ เมื่อเทียบกับสายพานและ เฟือง/เกียร์
· มี น้ำหนักเบา บาง และมี ความยืดหยุ่น จึงสามารถออกแบบให้กะทัดรัดได้
· สายพาน มาตรฐาน สามารถใช้ได้ในช่วง -30°C ถึง +90°C และมีคุณสมบัติการนำไฟฟ้าสูง
[การใช้งาน]
· เครื่องเป่าลม , ปั๊ม ความดัน สูง , ระบบส่งกำลัง , โรงสีแท่ง , ปั๊มลม, เครื่องกลึง NC , ฯลฯ.
· เหมาะสำหรับ ตัวสั่นสะเทือน เครื่องกวน และ งานลับคม/งานเจียรไน คว้าน
สายพาน- รูป | ความกว้างของสายพาน | ความยาว สายพาน สูงสุด (ม.) | |||
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง (มม.) ขั้นต่ำ | ความกว้างกำหนด (นิ้ว × 100) ต่ำสุด | ความกว้าง (มม.) สูงสุด | ความกว้างกำหนด (นิ้ว × 100) สูงสุด | ||
XXH | 50.8 | 200 | 406 | 1,600 | 20 |
■ ความ ความเผื่อ กว้างของ สายพาน แรงบิด
ความกว้างของสายพาน (มม.) | ความกว้างของสายพาน | ความยาว สายพาน [ความยาวบน, ขนาดเกลียว ยาวด้านล่าง (มม.)] | ||
---|---|---|---|---|
36 ถึง 330 91.44 ถึง 838.20 | 331 ถึง 660 838.21 ถึง 1,676.40 | 661 ถึง 1,700 1,676.41 ถึง 4,318.00 | ||
3.4 ถึง 11.4 | 025, 031, 037 | -0.6 ถึง +0.3 | -0.6 ถึง +0.3 | -0.6 ถึง +0.3 |
11.5 ถึง 38.1 | 050, 075, 100, 150 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 |
38.2 ถึง 50.8 | 200 | ±0.6 | ±1.0 | -1.3 ถึง +1.0 |
50.9 ถึง 76.2 | 300 | -1.6 ถึง +1.3 | ±1.6 | -2.0 ถึง +1.6 |
■ ความ ความเผื่อ กว้างของ สายพาน สี่เหลี่ยมคางหมู
ความ ความเผื่อ กว้างของประเภท XXH คือ ±3.8 mm
"โต๊ะวางชิ้นงาน 34-1" ความกว้างของ สายพาน ต่อ 25.4 มม.
"โต๊ะวางชิ้นงาน 34-2" ความกว้างของ สายพาน ต่อ 25.4 มม.
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว W (มม.) (มิลลิเมตร) | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว W (นิ้ว) (นิ้ว) | ความยาวเส้นรอบวง (มิลลิเมตร) | ความยาวเส้นรอบวง (นิ้ว) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,632.00 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 52 วัน | 50.8 | 2 | 2,540 | 100 | 80 | ||
฿ 15,384.77 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 52 วัน | 76.2 | 3 | 2,540 | 100 | 80 | ||
฿ 19,955.61 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 52 วัน | 101.6 | 4 | 2,540 | 100 | 80 | ||
฿ 24,593.42 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 52 วัน | 127 | 5 | 2,540 | 100 | 80 | ||
฿ 29,875.74 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 52 วัน | 152.4 | 6 | 2,540 | 100 | 80 | ||
฿ 12,216.77 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 52 วัน | 50.8 | 2 | 3,048 | 120 | 96 | ||
฿ 17,705.42 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 52 วัน | 76.2 | 3 | 3,048 | 120 | 96 | ||
฿ 22,963.74 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 52 วัน | 101.6 | 4 | 3,048 | 120 | 96 | ||
฿ 28,222.06 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 52 วัน | 127 | 5 | 3,048 | 120 | 96 | ||
฿ 34,412.52 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 52 วัน | 152.4 | 6 | 3,048 | 120 | 96 | ||
฿ 13,848.00 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 52 วัน | 50.8 | 2 | 3,556 | 140 | 112 | ||
฿ 20,024.52 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 52 วัน | 76.2 | 3 | 3,556 | 140 | 112 | ||
฿ 25,994.32 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 52 วัน | 101.6 | 4 | 3,556 | 140 | 112 | ||
฿ 32,125.94 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 52 วัน | 127 | 5 | 3,556 | 140 | 112 | ||
฿ 39,126.97 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 52 วัน | 152.4 | 6 | 3,556 | 140 | 112 | ||
฿ 15,431.23 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 52 วัน | 50.8 | 2 | 4,064 | 160 | 128 | ||
฿ 22,319.23 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 52 วัน | 76.2 | 3 | 4,064 | 160 | 128 | ||
฿ 28,980.39 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 52 วัน | 101.6 | 4 | 4,064 | 160 | 128 | ||
฿ 35,868.00 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 52 วัน | 127 | 5 | 4,064 | 160 | 128 | ||
฿ 43,631.23 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 52 วัน | 152.4 | 6 | 4,064 | 160 | 128 | ||
฿ 17,175.87 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 52 วัน | 50.8 | 2 | 4,572 | 180 | 144 | ||
฿ 24,661.94 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 52 วัน | 76.2 | 3 | 4,572 | 180 | 144 | ||
฿ 32,148.39 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 52 วัน | 101.6 | 4 | 4,572 | 180 | 144 | ||
฿ 39,656.52 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 52 วัน | 127 | 5 | 4,572 | 180 | 144 | ||
฿ 48,246.58 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 52 วัน | 152.4 | 6 | 4,572 | 180 | 144 | ||
฿ 8,403.87 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 52 วัน | 50.8 | 2 | 1,778 | 70 | 56 | ||
฿ 11,919.48 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 52 วัน | 76.2 | 3 | 1,778 | 70 | 56 | ||
฿ 15,431.23 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 52 วัน | 101.6 | 4 | 1,778 | 70 | 56 | ||
฿ 18,966.97 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 52 วัน | 127 | 5 | 1,778 | 70 | 56 | ||
฿ 22,988.13 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 52 วัน | 152.4 | 6 | 1,778 | 70 | 56 | ||
฿ 9,230.71 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 52 วัน | 50.8 | 2 | 2,032 | 80 | 64 | ||
฿ 13,088.13 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 52 วัน | 76.2 | 3 | 2,032 | 80 | 64 | ||
฿ 16,925.03 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 52 วัน | 101.6 | 4 | 2,032 | 80 | 64 | ||
฿ 20,849.42 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 52 วัน | 127 | 5 | 2,032 | 80 | 64 | ||
฿ 25,304.90 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 52 วัน | 152.4 | 6 | 2,032 | 80 | 64 | ||
฿ 10,035.48 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 52 วัน | 50.8 | 2 | 2,286 | 90 | 72 | ||
฿ 14,238.19 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 52 วัน | 76.2 | 3 | 2,286 | 90 | 72 | ||
฿ 18,439.35 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 52 วัน | 101.6 | 4 | 2,286 | 90 | 72 | ||
฿ 22,733.42 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 52 วัน | 127 | 5 | 2,286 | 90 | 72 | ||
฿ 27,599.61 | TIMING BELT | 1 ชิ้น | 52 วัน | 152.4 | 6 | 2,286 | 90 | 72 |
กำลังโหลด …
รูปทรง สายพาน | ปิดท้าย | พื้นผิว ฟัน สายพาน | มาตรฐาน (ด้านเดียว) | วัสดุ สายพาน | สายพาน ยาง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ขดลวด คอร์/แกน | ไฟเบอร์กลาส | ชุด สายพาน | XXH | ประเภทรูปทรงสายพาน | เส้นรูปฟัน ทรงสี่เหลี่ยมคางหมูแบบวงกลม |
แรงบิด เกียร์ | แรงบิด ปกติส่ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง