(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้พัดลมครอสโฟลว์เอาท์พุตสูงเพื่อกำจัดประจุไฟฟ้าสถิตจากระยะไกล เหมาะสำหรับการกำจัดไฟฟ้าสถิตจากที่ม้วนฟิล์มและแม่พิมพ์
รหัสสินค้า |
---|
BLT-02 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 56,423.30 | KSG IONIZER | 1 ชิ้น | 12 วัน |
กำลังโหลด …
ประเภท | ประเภท เครื่องเป่าลม | จอแสดงผล สัญญาณเตือน | ความผิดปกติ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไส้กรองอากาศ / การปรับระดับเสียงอากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณอากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 4.8 / 5.2 | ฟังก์ชั่น ปรับ สมดุล ประจุไฟฟ้า | ไม่ | แรงดันขาเข้า | 100 V AC |
หม้อแปลงกระแสสลับ | ไม่มี | แปรงทำความสะอาด | ไม่มี | ชุดกรอง | มีให้ |
ปลด ขาพิน อิเล็กโทรด | สแตนเลส | การใช้พลังงาน(VA) | 100 | รายละเอียดปริมาณอากาศ(m3 / นาที) | 4.8 (50 Hz) 5.2 (60 Hz) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BLT-02 ในชุด เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตชนิดเป่าลมแบบ AC รุ่น BLT-02
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง