1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตชนิดเป่าลมแบบ DC รุ่น KD-740B

เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตชนิดเป่าลมแบบ DC รุ่น KD-740B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 27,320.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แบบเล็กพิเศษ ทำให้ใช้บนโต๊ะวางชิ้นงานหรือภายในอุปกรณ์ขนาดเล็กได้ ไฟทำความสะอาดช่วยให้มองเห็นได้ง่ายเมื่อจำเป็นต้องทำการซ่อมบำรุง

 

 

รหัสสินค้า
KD-740B-1
KD-740B-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงดันขาเข้า หม้อแปลงกระแสสลับ

฿ 29,581.84

KSG IONIZER 1 ชิ้น 7 วัน -รวม หม้อแปลงกระแสสลับ AC AC 100 ถึง 240 Vมีให้

฿ 27,320.42

KSG IONIZER 1 ชิ้น 7 วัน 1024 V DCไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท รูปทรง พัดลมระบายความร้อน จอแสดงผล สัญญาณเตือน การทำความสะอาด / ความผิดปกติ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต
ปริมาณอากาศ(ลบ.ม. / นาที) 0.65 ฟังก์ชั่น ปรับ สมดุล ประจุไฟฟ้า ไม่ แปรงทำความสะอาด ไม่มี
ชุดกรอง ไม่มี ปลด ขาพิน อิเล็กโทรด ทังสเตน การใช้พลังงาน(VA) 5.3
ความเร็วลม(นางสาว) 1.3