1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เลนส์สำหรับอุปกรณ์ใยแก้วนำแสง [E32]

เลนส์สำหรับอุปกรณ์ใยแก้วนำแสง [E32]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 773.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· เลนส์ เฉพาะด้าน สำหรับ อุปกรณ์ใยแก้วนำแสง มียูนิต เลนส์ เช่นตัวสะท้อนแสงระยะไกล ทนความร้อน และ จุด แปรผัน

รหัสสินค้า
E39-F1SALE
E39-F1-33SALE
E39-F2SALE
E39-F3ASALE
E39-F3A-5SALE
E39-F3BSALE
E39-F3CSALE
E39-F16SALE
E39-F18SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ วิธิการตรวจจับ รูปทรงลำแสง รูปทรง หัว วัสดุเคส ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ระยะการตรวจจับ [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตรวจพบ
(Ø)
ขนาดเล็กที่สุดที่ตรวจจับได้
(Ø)
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม
(°ค)
ความสูงสูงสุดของขนาดหัว
(มิลลิเมตร)
ขนาดสูงสุดของหัว ความลึก
(มิลลิเมตร)
ขนาด หัว ตรวจจับ (ทรงกระบอก)
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น อุปกรณ์เสริม (ไม่ใช่ เครื่องขยายสัญญาน) จุด
(มิลลิเมตร)
เซนเซอร์ ใช้งานได้ ภาพรวม รูปทรง (คาน) อุปกรณ์รองรับท่อ ตัดฟรี มุม เปิด
(°)
วัสดุ ( หัว ตรวจจับ) วิธีการติดตั้ง รายละเอียดระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 773.00

฿ 522.47

OMRONOPTIONPARTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ---ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอกทองเหลือง--40.1มาตรฐาน / ทนความร้อนnull~ 20048.9-สองชิ้นต่อชุด (ความเข้มของแสง 50 เท่า)ø 4ไฟเบอร์ประยุกต์ E32 (ชนิดส่งสัญญาณหัว M4)เลนส์ยูนิตระยะไกล--12แก้วออปติคัลM2.6X0.45-

฿ 5,513.00

฿ 4,410.95

Photoelectric Sensor 1 ชิ้น 40 วัน ---ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอกทองเหลือง----มาตรฐาน / ทนความร้อนnull~ 200611-สองชิ้นต่อชุดø 4สำหรับรุ่น E32-T51เลนส์ยูนิตระยะไกล--12แก้วออปติคัลความยาวเกลียวที่ใช้ได้ 3.1 (M4 × 0.7)-

฿ 3,335.00

฿ 1,701.18

OMRON OPTION PARTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง--ทองเหลือง-----null~ 20049.2---ไฟเบอร์ชนิดส่งสัญญาณหัว M4สองชิ้นต่อคู่ (ความเข้มของแสง 0.8 เท่า)---แก้วออปติคัล--

฿ 1,870.00

฿ 1,602.96

OMRONOPTIONPARTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -สะท้อนแสงย้อนยุคจุดเล็ก ๆ---ถึง 10--มาตรฐาน-40~ 70--ø 2.1-⌀ 0.1–0.6E32-C42/E32-D32ชนิดจุดแปรผันได้ (ชุดเลนส์ + ไฟเบอร์)จุดแปรผันได้ไม่สามารถใช้งานได้-แก้วออปติคัล-7

฿ 1,894.00

฿ 1,622.97

OMRON OPTION PARTS 1 ชิ้น 5 วัน -สะท้อนแสงย้อนยุคจุดเล็ก ๆ---ถึง 10--มาตรฐาน-40~ 70--ø 2.1-⌀ 0.1E32-C41/E32-C31ชนิดจุดเล็ก (ชุดเลนส์ + ไฟเบอร์)ชนิดจุดเล็กไม่สามารถใช้งานได้-แก้วออปติคัล-7

฿ 4,180.00

฿ 2,132.22

OMRONOPTIONPARTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -สะท้อนแสงย้อนยุคจุดเล็ก ๆ---ถึง 20--มาตรฐาน-40~ 70--ø 0.5-⌀ 0.2E32-C41/E32-C31ชนิดจุดเล็ก (ชุดเลนส์ + ไฟเบอร์)ชนิดจุดเล็กไม่สามารถใช้งานได้-แก้วออปติคัล-17

฿ 3,812.00

฿ 1,944.12

OMRONOPTIONPARTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -สะท้อนแสงย้อนยุคจุดเล็ก ๆ---ถึง 20--มาตรฐาน-40~ 70--ø 3.7-ø 4E32-C31ชนิดจุดคู่ขนาน (ชุดเลนส์ + ไฟเบอร์)ชนิดจุดแสงคู่ขนานไม่สามารถใช้งานได้-แก้วออปติคัล-20

฿ 4,893.00

฿ 4,192.81

Fiber sensors 1 ชิ้น 5 วัน -----เครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก-----60~ 350---------6---

฿ 4,178.00

฿ 3,044.09

OMRONOPTIONPARTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน วัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์[โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง-ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอกอะลูมิเนียม-------30--ø 3ไฟเบอร์ยูนิต (E32-CC200 / -CC200R2 / -C11N)เลนส์ยูนิตชนิดสะท้อนกลับระยะไกล---แก้วออปติคัล--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เลนส์ ของ เซนเซอร์