(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เซ็นเซอร์วัดระดับพื้นผิวของเหลวใช้งานง่ายด้วยฟังก์ชั่นสลับการทำงานของ เอาท์พุตและฟังก์ชันสลับการตอบสนอง
· สามารถปรับการตั้งค่าโหมดได้อย่างอิสระด้วยฟังก์ชั่นสลับการทำงานของเอาท์พุต
· ฟังก์ชั่นสลับการตอบสนองรองรับท่อโปร่งใสและโปร่งแสงที่มีขนาด ⌀6 มม. ถึง 13 มม. และความหนาของผนังท่อ 1 มม.
· ใช้คลีนโค้ด (ไม่มีการใช้สารนำแป้งออก)
· มีแรงดันไฟเลี้ยง 12 V ถึง 24 V DC
รหัสสินค้า |
---|
EE-SPX613 1M |
EE-SPX613 3M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แผ่นสลิท / ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว สายไฟ (มิลลิเมตร) | ร่องลึก (มิลลิเมตร) | ระหว่างแอมป์ (มิลลิเมตร) | ประเภทรายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,353.00 ฿ 2,267.48 | OMRONPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | — | 1000 | — | — | — | ||
฿ 8,894.00 ฿ 6,047.92 | OMRON PHOTOMICRO SENSORS | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 3000 | - | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | การ ติดตั้ง ท่อเหล็ก | ความกว้างสูงสุดส่วนหัว(มิลลิเมตร) | 26 | ความสูงสูงสุดส่วนหัว(มิลลิเมตร) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
ความลึก สูงสุดส่วนหัว(มิลลิเมตร) | 19 | วิธิการตรวจจับ | ชนิดผ่านลำแสง | วิธีการเรืองแสง | ไดโอดเปล่งแสงอินฟราเรด |
โหมด การ โหมด | เมื่อ Dark ON/Light ON (สลับได้ผ่านสวิตช์) | โหมด เอาต์พุต | เอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดสายเคเบิลในตัว |
โหมด ไฟแสดงสถานะ | ไฟส่องสว่าง (สีแดง) | วัตถุที่ตรวจพบ มาตรฐาน(มิลลิเมตร) | ของเหลวจะถูกบรรจุอยู่ในท่อ | สเปค สายไฟ | สายกลมหุ้มฉนวนไวนิล ⌀3.5, 3-แกน |
โครงสร้างการป้องกัน | IP50 | รูป รูปแบบ ติดตั้ง | ชนิดที่มียึดติดท่อพร้อมแอมพลิไฟเออร์แบบฝังตัว | บังคับ ท่อเหล็ก(φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ⌀6–13 มม. (ความหนา 1 มม.) ท่อโปร่งใส (FEP (เรซิ่นฟลูออรีน) หรือวัสดุที่มีความโปร่งใสเทียบเท่ากัน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง