(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดร่องกว้าง 13 มม. ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการทนต่อสัญญาณรบกวนอย่างมากเมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไปของผู้ผลิต วงจรย้อนกลับที่ใช้งานง่ายเนื่องจากการออกแบบวงจรที่เชื่อถือได้และคอนเนคเตอร์ที่สะดวกสำหรับการซ่อมบำรุง
[คุณสมบัติ]
· ทนต่อแสงภายนอกและหัวฉีด ความกว้างของร่อง 13 มม.
· ประสิทธิภาพการทนต่อเสียงรบกวนดียิ่งขึ้น เทียบเท่ากับโฟโตอิเล็กทริคเซ็นเซอร์ที่มีแอมพลิไฟเออร์แบบฝังตัว
· ประสิทธิภาพการต้านทานเสียงทั่วไปมากกว่า 30 เท่า (เทียบกับสินค้าทั่วไป)
· ประสิทธิภาพการต้านทานเสียงรบกวนของอินเวอร์เตอร์มากกว่า 10 เท่า (เทียบกับสินค้าทั่วไป)
· มีวงจรป้องกันย้อนกลับในตัว
รหัสสินค้า |
---|
EE-SPX303N |
EE-SPX403N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โหมด การ โหมด |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 975.00 ฿ 622.54 | OMRONPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ON เมื่อไฟถูกบัง | ||
฿ 975.00 ฿ 835.97 | OMRONPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เมื่อไฟเข้า - ON |
กำลังโหลด …
รูปทรง | รุ่นมาตรฐาน | ระยะตรวจจับ(มิลลิเมตร) | 13 | ความกว้างสูงสุดส่วนหัว(มิลลิเมตร) | 26 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูงสูงสุดส่วนหัว(มิลลิเมตร) | 7.4 | ความลึก สูงสุดส่วนหัว(มิลลิเมตร) | 26 | วิธิการตรวจจับ | ชนิดผ่านลำแสง (แบบร่อง) |
วิธีการเรืองแสง | ไดโอดเปล่งแสงอินฟราเรด (ไฟกระพริบ) | โหมด เอาต์พุต | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า NPN | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ (ไม่สามารถบัดกรีได้) |
โหมด ไฟแสดงสถานะ | ไฟส่องสว่าง (สีแดง) | แผ่นสลิท / ความกว้าง(มิลลิเมตร) | — | วัตถุที่ตรวจพบ มาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 2.2 × 0.5 มม. หรือมากกว่าของบอดี้ทึบแสง |
สเปค สายไฟ | — | ความยาว สายไฟ(มิลลิเมตร) | — | ร่องลึก(มิลลิเมตร) | — |
โครงสร้างการป้องกัน | IP50 | รูป รูปแบบ ติดตั้ง | — | ระหว่างแอมป์(มิลลิเมตร) | — |
บังคับ ท่อเหล็ก(φ) | — | ประเภทรายละเอียด | — |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง