(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดไฟกระแสสลับ (Modulated) ที่ทนต่อแสงรบกวน มีรูปทรงที่ใช้งานง่าย 4 แบบให้เลือก คอนเนคเตอร์ล็อคแบบฝังในตัวเครื่องที่มีความปลอดภัยจากการสั่นสะเทือนโดยให้มีพื้นที่อับน้อยที่สุด
[คุณสมบัติ]
· ชนิดของคอนเนคเตอร์ไฟกระแสสลับ (Modulated) ที่ทนต่อแสงรบกวนและดูแลรักษาง่าย
· คอนเนคเตอร์ถูกฝังในตัวหลัก
· สี่รูปทรงที่ใช้งานง่าย พื้นที่อับน้อยที่สุด
· คอนเนคเตอร์ล็อคแบบฝังตัวพร้อมความปลอดภัยจากการสั่นสะเทือน
· สกรูติดตั้ง M3 ที่ใช้งานง่าย
· ระยะแรงดันไฟเลี้ยง 5 ถึง 24 V DC
รหัสสินค้า |
---|
EE-SPX740 |
EE-SPX741 |
EE-SPX742 |
EE-SPX743 |
EE-SPX841 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) | ความกว้างสูงสุดส่วนหัว (มิลลิเมตร) | ความสูงสูงสุดส่วนหัว (มิลลิเมตร) | ความลึก สูงสุดส่วนหัว (มิลลิเมตร) | โหมด การ โหมด | วัตถุที่ตรวจพบ มาตรฐาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,696.00 ฿ 1,236.04 | OMRONPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รุ่นมาตรฐาน | 3.6 | 25 | 7.4 | 21.2 | ON เมื่อไฟถูกบัง | 1 × 0.5 มม. หรือมากกว่าของบอดี้ทึบแสง | ||
฿ 1,696.00 ฿ 1,236.04 | OMRONPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | L-type | 5 | 27.2 | 15.4 | 15.5 | ON เมื่อไฟถูกบัง | 2 × 0.8 มม. หรือมากกว่าของบอดี้ทึบแสง | ||
฿ 1,339.00 ฿ 976.00 | OMRONPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | พิมพ์ F | 3.6 | 13 | 13 | 21.2 | ON เมื่อไฟถูกบัง | 1 × 0.5 มม. หรือมากกว่าของบอดี้ทึบแสง | ||
฿ 1,696.00 ฿ 1,236.04 | Laserdisplacementsensors | 1 ชิ้น | 45 วัน | ประเภท R | 3.6 | 13 | 13 | 21.2 | ON เมื่อไฟถูกบัง | 1 × 0.5 มม. หรือมากกว่าของบอดี้ทึบแสง | ||
฿ 1,225.00 ฿ 865.22 | OMRON PHOTOELECTRIC SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | L-type | 5 | 27.2 | 15.4 | 15.5 | เมื่อไฟเข้า - ON | 2 × 0.8 มม. หรือมากกว่าของบอดี้ทึบแสง |
กำลังโหลด …
วิธิการตรวจจับ | ชนิดผ่านลำแสง (แบบร่อง) | วิธีการเรืองแสง | ไฟกระแสสลับ (Modulated) (แสงอินฟราเรด) | โหมด เอาต์พุต | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า NPN |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ (แบบฝัง) | โหมด ไฟแสดงสถานะ | ไฟส่องสว่าง (สีแดง) | แผ่นสลิท / ความกว้าง(มิลลิเมตร) | — |
สเปค สายไฟ | EE-1013 (สายกลมหุ้มฉนวนไวนิล ⌀2.9, 3-แกน) | ความยาว สายไฟ(มิลลิเมตร) | 1000 | ร่องลึก(มิลลิเมตร) | — |
โครงสร้างการป้องกัน | IP50 | รูป รูปแบบ ติดตั้ง | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู (M3) | ระหว่างแอมป์(มิลลิเมตร) | — |
บังคับ ท่อเหล็ก(φ) | — | ประเภทรายละเอียด | — |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง