1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดเครื่องขยายสัญญานไฟเบอร์อย่างง่าย [E3X-SD / NA]

ชุดเครื่องขยายสัญญานไฟเบอร์อย่างง่าย [E3X-SD / NA]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,245.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องขยายสัญญาณแบบไฟเบอร์ที่เรียบง่ายและราคาไม่แพง
[คุณสมบัติ]
· ใช้ง่าย: 1 ปุ่มกดต่อฟังก์ชัน
·ตรวจจับการสะท้อนแสงในระดับต่ำและวัตถุขนาดใหญ่ได้อย่างน่าเชื่อถือโดยใช้พลังงานจากระดับที่สูงที่สุด (พลังงานจาก GIGARAY) (*ไม่รวมซีรีส์ E3X-NA□□V)

รหัสสินค้า
E3X-NA6SALE
E3X-NA11 2MSALE
E3X-NA11F 2MSALE
E3X-NA21 2MSALE
E3X-NA41 2MSALE
E3X-NA44VSALE
E3X-NA51 2MSALE
E3X-NAG11 2MSALE
E3X-SD7SALE
E3X-SD21 2MSALE
E3X-SD21 5M
E3X-SD51 2MSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ วิธิการตรวจจับ แหล่งกำเนิดแสง รูปทรง หัว ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม
(°ค)
โครงสร้างในการป้องกัน โหมด เอาต์พุต โหมด การ โหมด วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ความยาว สายไฟ
(ม.)
เครื่องจับเวลา ฟังก์ชั่น อุปกรณ์เสริม (ไม่ใช่ เครื่องขยายสัญญาน) เวลาตอบสนอง ( โหมด มาตรฐาน )
(นางสาว)
รูปทรง (เครื่องขยายสัญญาน) วัสดุ (เครื่องขยายสัญญาน) ภาพรวม Input/Output

฿ 3,816.00

฿ 2,779.96

Fibersensors 1 ชิ้น 40 วัน [เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน)] เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน)วัตถุทึบแสง[โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง[สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง[แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยมเครื่องขยายสัญญาน เท่านั้นมาตรฐาน / ทนความเย็น-25~ 55IP50เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPNสว่าง/มืด-ON (เลือกได้)คอนเนคเตอร์ (ช่วยลดการเดินสายไฟ)-ตั้งเวลาหน่วง OFF (40 ms)การตั้งค่าแถบและปริมาณ2ทรงสี่เหลี่ยมโพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต--

฿ 3,245.00

฿ 1,838.94

OMRONFIBERSENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน)] เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน)วัตถุทึบแสง[โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง[สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง[แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยมเครื่องขยายสัญญาน เท่านั้นมาตรฐาน / ทนความเย็น-25~ 55IP50เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPNสว่าง/มืด-ON (เลือกได้)พรีไวร์2ตั้งเวลาหน่วง OFF (40 ms)การตั้งค่าแถบและปริมาณ2ทรงสี่เหลี่ยมโพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต--

฿ 5,321.00

฿ 4,252.01

OMRON FIBER SENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน)] เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน)วัตถุทึบแสง[โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง[สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง[แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยมเครื่องขยายสัญญาน เท่านั้นมาตรฐาน / ทนความเย็น-25~ 55IP50เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPNสว่าง/มืด-ON (เลือกได้)พรีไวร์2ตั้งเวลาหน่วง OFF (40 ms)-0.02ทรงสี่เหลี่ยมโพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลตชนิดตอบสนองเร็ว-

฿ 7,298.00

฿ 5,839.13

Fiber sensors 1 ชิ้น 45 วัน [ไฟเบอร์ยูนิต] เซนเซอร์ ไฟเบอร์--[สีแดง] สีแดง 4- องค์ประกอบ ประเภท ไดโอด เปล่งแสง----25~ 55IP50--พรีไวร์2--0.2----

฿ 3,818.00

฿ 2,781.03

OMRONFIBERSENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน)] เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน)วัตถุทึบแสง[โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง[สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง[แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยมเครื่องขยายสัญญาน เท่านั้นมาตรฐาน / ทนความเย็น-25~ 55IP50เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNPสว่าง/มืด-ON (เลือกได้)พรีไวร์2ตั้งเวลาหน่วง OFF (40 ms)การตั้งค่าแถบและปริมาณ2ทรงสี่เหลี่ยมโพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต--

฿ 7,368.00

฿ 5,895.14

PhotoelectricSensor 1 ชิ้น 40 วัน [เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน)] เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน)วัตถุทึบแสง[โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง[สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง[แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยมเครื่องขยายสัญญาน เท่านั้นมาตรฐาน / ทนความเย็น-25~ 45IP66เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNPสว่าง/มืด-ON (เลือกได้)คอนเนคเตอร์ (M8)---2ทรงสี่เหลี่ยมโพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลตชนิดกันน้ำ1 เอาต์พุต

฿ 3,776.00

฿ 3,231.88

Photoelectric Sensor 1 ชิ้น 5 วัน [เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน)] เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน)วัตถุทึบแสง[โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง[สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง[แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยมเครื่องขยายสัญญาน เท่านั้นมาตรฐาน / ทนความเย็น-25~ 55IP50เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNPสว่าง/มืด-ON (เลือกได้)พรีไวร์2--2ทรงสี่เหลี่ยมโพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต--

฿ 6,822.00

฿ 4,638.96

OMRFIBERSENSORS 1 ชิ้น 3 วัน [เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน)] เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน)ฉลาก[โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสงไดโอด เปล่งแสงสีเขียว[แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยมเครื่องขยายสัญญาน เท่านั้นมาตรฐาน / ทนความเย็น-25~ 55IP50เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPNสว่าง/มืด-ON (เลือกได้)พรีไวร์2ตัวตั้งเวลาดีเลย์ OFF 40 ms แบบตายตัวการตรวจจับเครื่องหมาย-ทรงสี่เหลี่ยมโพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลตสำหรับการตรวจจับเครื่องหมาย-

฿ 6,213.00

฿ 4,971.02

Fiber sensors 1 ชิ้น 45 วัน [เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน)] เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน)วัตถุทึบแสง[โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง[สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง[แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยมเครื่องขยายสัญญาน เท่านั้นมาตรฐาน / ทนความเย็น-25~ 55IP50เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPNสว่าง/มืด-ON (เลือกได้)คอนเนคเตอร์ (ช่วยลดการเดินสายไฟ)-ไม่มีตัวตั้งเวลาจอแสดงผลดิจิทัลและการตั้งค่าปุ่มกดโดยตรง2ทรงสี่เหลี่ยมโพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต--

฿ 3,974.00

฿ 2,191.26

OMRONFIBERSENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน)] เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน)วัตถุทึบแสง[โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง[สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง[แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยมเครื่องขยายสัญญาน เท่านั้นมาตรฐาน / ทนความเย็น-25~ 55IP50เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPNสว่าง/มืด-ON (เลือกได้)พรีไวร์2ไม่มีตัวตั้งเวลาจอแสดงผลดิจิทัลและการตั้งค่าปุ่มกดโดยตรง2ทรงสี่เหลี่ยมโพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต--

฿ 3,428.00

OMRONFIBERSENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน)] เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน)วัตถุทึบแสง[โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง[สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง[แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยมเครื่องขยายสัญญาน เท่านั้นมาตรฐาน / ทนความเย็น-25~ 55IP50เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPNสว่าง/มืด-ON (เลือกได้)พรีไวร์5ไม่มีตัวตั้งเวลาจอแสดงผลดิจิทัลและการตั้งค่าปุ่มกดโดยตรง2ทรงสี่เหลี่ยมโพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต--

฿ 3,818.00

฿ 2,781.03

OMRONFIBERSENSOR 1 ชิ้น 40 วัน [เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน)] เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน)วัตถุทึบแสง[โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง[สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง[แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยมเครื่องขยายสัญญาน เท่านั้นมาตรฐาน / ทนความเย็น-25~ 55IP50เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNPสว่าง/มืด-ON (เลือกได้)พรีไวร์2ไม่มีตัวตั้งเวลาจอแสดงผลดิจิทัลและการตั้งค่าปุ่มกดโดยตรง2ทรงสี่เหลี่ยมโพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุเคส Polybutylene Terephthalate อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(%) 35:: 85 แรงดันไฟเลี้ยง(V) 12-24 V DC