(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องขยายสัญญาณแบบไฟเบอร์ประสิทธิภาพสูง
[คุณสมบัติ]
· มาพร้อมกับ "ฟังก์ชันปรับแหล่งพลังงาน" ที่ปรับปริมาณแสงที่ได้รับอย่างเหมาะสมด้วยปุ่มกด
· นอกจากวงจร APC ที่ควบคุมการเสื่อมสภาพตามอายุของ LED แล้ว ยังใช้ LED แบบ 4 องค์ประกอบ อีกด้วย
· เอาต์พุตควบคุมใช้ได้ทั้งแบบ AND และ OR (ชนิด 2 ช่อง)
· มี E3X-MDA0 (ชนิด 2 ช่อง) ที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์สื่อสารของเซนเซอร์ EtherCAT หรืออุปกรณ์สื่อสารของเซนเซอร์ CompoNet ได้
ชนิด | เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน) | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | วัตถุทึบแสง | วิธิการตรวจจับ | ผ่านประเภทลำแสง |
---|---|---|---|---|---|
แหล่งกำเนิดแสง | ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | รูปทรง หัว | ทรงสี่เหลี่ยม | วัสดุเคส | Polybutylene Terephthalate |
ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | เครื่องขยายสัญญาน เท่านั้น | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก](มิลลิเมตร) | ถึง 200 | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ทนความเย็น |
อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(°ค) | -25:: 45 | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(%) | 35:: 85 | โครงสร้างในการป้องกัน | IP50 |
ฟังก์ชั่น เครื่องขยายสัญญาน (เลือกได้เฉพาะเมื่อติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ) | แก้ไข จุดเทรสโฮลด์ อัตโนมัติ / การตั้งค่าเวลาตอบสนอง / และ / หรือ เอาต์พุต / ฟังก์ชั่น นปรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 12-24 V DC | โหมด เอาต์พุต | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN |
โหมด การ โหมด | สว่าง/มืด-ON (เลือกได้) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | คอนเนคเตอร์ (ช่วยลดการเดินสายไฟ) | เครื่องจับเวลา | ผู้ใช้สามารถเลือกระหว่างหน่วงเวลา OFF, ON และแบบ One-shot ได้ |
จุด(มิลลิเมตร) | ø 2.4 | เวลาตอบสนอง ( โหมด มาตรฐาน )(นางสาว) | 1 | รูปทรง (เครื่องขยายสัญญาน) | ทรงสี่เหลี่ยม |
วัสดุ (เครื่องขยายสัญญาน) | โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต | เซนเซอร์ ใช้งานได้ | คอนเนคเตอร์ที่รองรับการใช้งาน (E3X-CN21, E3X-CN22) | ภาพรวม | ชนิด 2 ช่อง |
Input/Output | 2 เอาต์พุต | วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) หรือตัวยึดเสริม (รุ่น E39-L143) | รายละเอียดระยะตรวจจับ(มิลลิเมตร) | 120 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E3X-MDA6 ในชุด ชุดเครื่องขยายสัญญาณดิจิทัลไฟเบอร์ [E3X-DA-S/MDA]
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง