1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท HabaSYNC HTD14M

HAB HABASYNC

ประเภท HabaSYNC HTD14M
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

- สายพานไทม์มิ่ง, HabaSYNC, ชนิด HTD14M จาก HABASIT
- รูปแบบฟันโค้ง ชนิด HTD เหมาะสำหรับงานลำเลียงและงานขับเคลื่อนเชิงเส้นที่ต้องการรับโหลดและแรงบิดสูง
- ความกว้างของสายพานสูงสุด (150 มม. / 6 นิ้ว)
- สามารถกำหนดจำนวนฟันได้ตั้งแต่ 22 ถึง 3550 ซี่ (เพิ่มขึ้นทีละ 1 ซี่)
- เพิ่มความลึกของฟันสำหรับการส่งแรงบิดสูงและการกำหนดตำแหน่งที่แม่นยำ
- ระดับเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนต่ำ

รหัสสินค้า
14MS01UU-[22-3550/1]-[25,​40,​50,​75,​100,​150]-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความกว้างของสายพาน
(มิลลิเมตร)
จำนวน ซี่, แถว, ชุด

-

HAB HABASYNC 1 ชิ้น 14 วัน 1025 ~ 15022 ~ 3550

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง สายพาน ปลายเปิด รูปทรง สายพาน ชนิด HTD 14 ล้าน วัสดุ สายพาน สายพาน โพลียูรีเทน
วัสดุ ขดลวด คอร์/แกน สาย เหล็กกล้า ประเภทสายพาน สายพาน HTD เส้นรูปฟัน แบบวงกลม